TIDA-01458

초음파 CW 펄서를 위한 저잡음 고정 드롭아웃 ±2.5 ~ ±12VOUT 3A 전원 공급 레퍼런스 디자인

TIDA-01458

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계를 사용하면 디지털 방식으로 프로그래밍이 가능한 전원 공급 장치가 24V 버스의 CW(연속파) 모드를 위한 초음파 전송 회로에 전원을 공급할 수 있습니다. 사용자 소프트웨어 제어를 통한 ±2.5~±12V의 2개 출력이 있습니다. 이러한 출력은 양극 및 음극 레귤레이터 출력 모두에서 매우 낮은 리플과 잡음으로 최대 2A까지 공급할 수 있습니다. 전원 공급 장치는 최대 3A의 높은 출력 전류를 위해 병렬로 레귤레이터를 추가하여 확장 가능합니다. 전원 공급 장치를 외부 클록과 동기화할 수도 있습니다.

특징
  • 초음파의 CW 모드를 위한 별도의 독립적 양극 및 음극 전압 전원 공급 장치
  • 출력의 고성능에서 리플을 줄이기 위해 저잡음 LDO가 전원 필터로 작동하여 LDO에서 최소 발열로 최저 리플을 얻음(1.6A 부하에서 100µV 미만)
  • 조정 가능한 출력을 만들 수 있는 고성능 벅 레귤레이터 2개로 구성
  • LDO에 적용된 적응형 강하 기능으로, 특수 회로가 LDO 출력을 항상 LDO 입력보다 1V 낮게 유지
  • 초음파 마스터 또는 시스템 클록 주파수로 스위칭 주파수 동기화 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD98.PDF (2192 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRSZ7.PDF (306 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSZ6.PDF (197 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSZ9.ZIP (3207 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDW5.ZIP (1681 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSZ8.PDF (1425 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSZ5.PDF (364 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM736053.5V~36V, 5A 동기 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR14050SIMPLE SWITCHER® 40V, 5A, 2.2MHz 스텝다운 컨버터(40μA IQ)

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV2171비용에 민감한 애플리케이션을 위한 듀얼, 36V, 3MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A331A, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A47활성화를 지원하는 1A, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-Noise, Fixed Drop-Out, ±2.5- to ±12-VOUT, 3-A Power Supply Reference Design 2017. 9. 29
애플리케이션 노트 Create an Inverting Power Supply Using a Synchronous Step-Down Regulator (Rev. B) 2018. 6. 25
기술 문서 Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 2018. 2. 8

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01352 400W, 연속, 확장성, ±2.5~±150V, 프로그래머블 초음파 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-01466 초음파 프론트 엔드용 저전압, 저잡음 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인