TIDA-01352

TIDA-01352

설계 파일

개요

TIDA-01352는 초음파 전송 회로에 전원을 공급하기 위한 디지털 프로그래머블 전원 공급 장치에 적합한 솔루션을 제공하여 모듈식 및 효율적인 전원 확장 기능을 제공합니다. 이 설계는 푸시-풀 토폴로지를 사용하여 HV(고전압) 및 LV(저전압) 또는 중간 전압 전원 공급 장치를 생성합니다. HV 레일은 ±50V~±150V까지 프로그래밍할 수 있고, LV 또는 MID 레일은 ±2.5V~±50V까지 프로그래밍할 수 있습니다. 이 전원 공급 장치는 각 레일에서 100W의 연속 전력을 제공할 수 있습니다. 프로그래밍 기능은 온보드, 12비트 DAC(디지털-아날로그 컨버터)를 사용해 구현됩니다. 모든 전원 공급 장치 레일은 마스터 클록과 동기화할 수 있습니다. 이 설계는 확장 가능하고 모듈식으로 설계되어 채널 수와 펄서 수준 개수에 따라 동일한 공급을 복제 또는 제거할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 펄서 작동에 필요한 다른 LV 전원 공급 장치로도 구성됩니다. 이 레퍼런스 설계는 부동(포스트) 레귤레이터 설계 TIDA-01371과 함께 사용할 고전압 DC-DC 부스트 단계에 이상적입니다.

특징
  • 고효율(입력 24V 전부하에서 89%) 푸시-풀 토폴로지로 저전력 또는 고전력에 맞춰 확장성 지원(채널 수)
  • 독립적 양극 및 음극 전압 전원 공급 장치가 있어 최고 192개의 디지털 펄서 및 선형 증폭기 전송 채널 극성 기능 실현에 유리
  • 모듈식 설계로 펄서 수준의 수에 따라 동일한 공급 장치를 복제 또는 제거 가능
  • 초음파 마스터 또는 시스템 클록 주파수와 스위칭 주파수 동기화를 지원하여 고조파 제거 성능 향상
  • 온보드, 12비트, 쿼드 DAC를 사용해 ±2.5V~±150V의 출력에 대한 디지털 프로그래밍 기능 지원(각 레일이 100W의 연속 전력 및 350W 피크 전력 지원 가능)
  • 펄서 드라이버용 공통 전원 공급 장치(B 모드, CW 모드 및 탄성초음파 모드 지원), 내부 레벨시프터, 로직을 통해 단일 보드 설계로 통합 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCD8.PDF (7400 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRRK5.PDF (659 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRRK4.PDF (114 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRRK7.ZIP (6527 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDL0.ZIP (3231 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRRK6.PDF (3635 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRRK3.PDF (922 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5030 — 100V 푸시-풀 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
클록 생성기

CDCE937 — 2.5V 또는 3.3V LVCMOS 출력을 지원하는 프로그래머블 3-PLL VCXO 클록 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV171 — 비용에 민감한 애플리케이션을 위한 싱글, 36V, 3MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV2171 — 비용에 민감한 애플리케이션을 위한 듀얼, 36V, 3MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A49 — 활성화를 지원하는 150mA, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17381F4 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1mm x 0.6 mm, 117mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19506KCS — 80V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 TO-220, 2.3mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ34002 — 4.5V~40V, 2A 음극 출력 전원 모듈

데이터 시트: PDF
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ34202 — 4.5V~42V, 2A 스텝다운 전원 모듈, QFN 패키지

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC60004 — 1LSB INL/DNL 포함 초소형, 진정한 12비트 쿼드 전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 400W Continuous, Scalable, ±2.5 to ±150V, Programmable Ultrasound Ref Design 2017. 6. 28
애플리케이션 노트 Supporting Elasto (Shear Wave) and CW Doppler Modes in Ultrasound Pwr Ref TI Des 2018. 2. 26
기술 문서 Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 2018. 2. 8
기술 문서 What floats your boat? Exploring linear regulators in medical ultrasound PDF | HTML 2017. 5. 12

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01371 — 초음파 시스템을 위한 프로그래머블 ±100V, 고전류, 부동 선형 레귤레이터 레퍼런스 설계 TIDA-01592 — 초음파 전송을 위한 25W 고전압 프로그래머블 전원 공급 장치용 레퍼런스 설계