TIDA-01461

EtherCAT P® 단일 전원 케이블 및 EtherCAT® 레퍼런스 설계

TIDA-01461

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 EtherCAT P® 전력 소싱 장치의 회로에서 전원 커플의 물리적 구현을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계는 공식 EtherCAT P 구현 가이드의 모든 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 여기에는 역극성 보호, 돌입 전류 제한, 연속 전류 제한과 같은 기능이 포함되며, 모두 텍사스 인스트루먼트의 반도체를 기반으로 합니다.

특징
  • 하나의 케이블을 통한 EtherCAT® 및 전원 공급
  • EtherCAT P 구현 가이드를 충족하는 설계
  • 역극성, 과전류 등으로부터 입력 전원 보호
  • 이더넷 케이블로 모든 EtherCAT 통신 플랫폼에 연결 가능
  • AMIC110 ICE를 사용하여 쉽게 평가할 수 있는 추가 5V/12V 출력
출력 전압 옵션 TIDA-01461.1
입력 전압(최소)(V) 20.4
입력 전압(최대)(V) 28.8
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 72
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Hot Swap
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDI7.PDF (1428 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRUN4.PDF (247 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRUN3.PDF (67 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRUN6.ZIP (1107 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE97.ZIP (475 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRUN5.PDF (1444 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRUN2.PDF (549 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ350037V~50V, 2.5A 스텝다운 전원 모듈(9x11x2.8mm QFN 패키지)

데이터 시트: PDF
ESD 보호 다이오드

TPD2E2U06USB 2.0용 5,5A 8/20uS 서지 등급을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±25kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

LM5069전원 제한을 지원하는 9V~80V 핫 스왑 컨트롤러

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD18540Q5B60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM5050-15V~75V 400uA IQ 오링 FET 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS330033V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TMDXICE110 — AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE)

이 레퍼런스 설계는 EtherCAT P® 전력 소싱 장치의 회로에서 전원 커플의 물리적 구현을 보여줍니다. 이 레퍼런스 설계는 공식 EtherCAT P 구현 가이드의 모든 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 여기에는 역극성 보호, 돌입 전류 제한, 연속 전류 제한과 같은 기능이 포함되며, 모두 텍사스 인스트루먼트의 반도체를 기반으로 합니다.

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00299 EtherCAT 슬레이브 및 다중 프로토콜 산업 이더넷 레퍼런스 설계 TIDA-01461 EtherCAT P® 단일 전원 케이블 및 EtherCAT® 레퍼런스 설계 TIDEP-0105 AMIC110의 DDR 없는 EtherCAT® 슬레이브 레퍼런스 설계 TIDEP0010 AM335x의 Sercos 3 TIDEP0028 이더넷 Powerlink 개발 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDEP0029 1GHz ARM 애플리케이션 프로세서를 지원하는 인증된 Profinet IRT V2.3 장치 TIDEP0032 다중 프로토콜 산업용 통신 TIDEP0049 AM335x용 산업용 이더넷의 '빠른 시작' 기능
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDXICE110 AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE)

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00299 EtherCAT 슬레이브 및 다중 프로토콜 산업 이더넷 레퍼런스 설계 TIDA-01461 EtherCAT P® 단일 전원 케이블 및 EtherCAT® 레퍼런스 설계 TIDEP-0105 AMIC110의 DDR 없는 EtherCAT® 슬레이브 레퍼런스 설계 TIDEP0010 AM335x의 Sercos 3 TIDEP0028 이더넷 Powerlink 개발 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDEP0029 1GHz ARM 애플리케이션 프로세서를 지원하는 인증된 Profinet IRT V2.3 장치 TIDEP0032 다중 프로토콜 산업용 통신 TIDEP0049 AM335x용 산업용 이더넷의 '빠른 시작' 기능

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 EtherCAT P®—One Cable for Power and EtherCAT® Reference Design 2017. 12. 13
e북 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs 2020. 2. 12