TIDA-00299

TIDA-00299

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 애플리케이션 프로세서에 대한 SPI 인터페이스를 지원하는 비용 최적화된 고 EMC 내성 EtherCAT 슬레이브(듀얼 포트)를 구현합니다. 이 하드웨어 설계는 AMIC110 산업용 통신 프로세서를 사용하여 멀티 프로토콜 산업용 이더넷 및 필드 버스를 지원할 수 있습니다. 이 설계는 5V 공급 장치 하나에서 실행되며, PMIC 한 개가 필요한 온보드 레일을 모두 생성합니다. EtherCAT 슬레이브 스택은 AMIC110 또는 SPI(직렬 주변 기기 인터페이스)를 사용하여 애플리케이션 프로세서에서 실행할 수 있습니다. 하드웨어 스위치를 사용하면 AMIC110을 SPI 플래시에서 EtherCAT 슬레이브 펌웨어를 부팅하도록, 아니면 SPI를 통해 애플리케이션 프로세서에서 부팅하도록 구성할 수 있습니다. 이 설계는 EtherCAT 마스터를 실행하는 표준 산업용 PLC를 사용해 IEC61800-3 EMC 내성 테스트를 거쳤습니다. JTAG 인터페이스가 있어 사용자 지정 펌웨어 개발 속도가 빨라집니다.

특징
  • EtherCAT 슬레이브 CTT(적합성 테스트) 통과
  • AMIC110 통신 프로세서를 사용한 소프트웨어 프로그래머블 멀티 프로토콜 산업용 이더넷 및 필드 버스 지원
  • EtherCAT을 두 포트에서 실행하기 위한 IEC61800-3 EMC 내성 요구 사항 초과:
    • IEC 61000-4-2에 따른 +/-6-kV ESD CD
    • 기준 A에서 IEC 61000-4-4에 따른 +/-4-kV EFT
    • 기준 A에서 IEC 61000-4-5에 따른 +/-2kV 서지
    • 기준 A에서 IEC61000-4-6 전도 RF
    • CISPR 11 / EN55011 클래스 A 짧은 지연, 견고한 10 또는 100MBit 이더넷 PHY DP83822
    • 짧은 지연, 견고한 10 또는 100Mbit 이더넷 PHY DP83822
  • 단일 PMIC를 사용하여 사전 조절된 5V 공급 장치에서 보드 전체에 전원을 공급하는 비용 최적화된 간편한 전력 관리
  • 산업용 온도 범위에서 작동, 전체 보드 소비 전력 1.25W 미만(일반 사용 사례의 경우), 주변 온도 최고 85°C까지 히트싱크 없이 작동
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD02A.PDF (5976 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQM9A.PDF (895 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQM8A.PDF (80 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQN1A.ZIP (3037 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDC7A.ZIP (6731 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQN0A.PDF (6631 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQM7A.PDF (1148 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

SN74LVC2G66 — 5V, 1:1(SPST), 2채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E05U06 — USB, HDMI 및 고속 인터페이스를 위한 쿼드 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83822H — 16-kV ESD의 확장된 온도, 강력한 저전력 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83822HF — 파이버 지원 및 16kV ESD를 지원하는 폭넓은 온도, 강력한 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83822I — 16-kV ESD의 저전력, 강력한 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83822IF — 파이버 지원 및 16kV ESD를 지원하는 저전력, 강력한 10/100Mbps 이더넷 PHY 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD13383F4 — 12V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 LGA 1mm x 0.6mm, 44mOhm, 게이트 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS650250 — 3개의 DC/DC 컨버터와 3개의 LDO를 지원하는 구성 가능 통합 전원 관리(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AMIC110 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A8, 10개 이상의 이더넷 프로토콜

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G241 — 3상 출력을 지원하는 2채널, 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC541A — 3상 출력을 지원하는 8채널, 1.65V~3.6V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

SN74CB3Q3245 — 3.3V, 1:1(SPST), 8채널 FET 버스 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TMDXICE110 — AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE)

이 레퍼런스 설계는 애플리케이션 프로세서에 대한 SPI 인터페이스를 지원하는 비용 최적화된 고 EMC 내성 EtherCAT 슬레이브(듀얼 포트)를 구현합니다. 이 하드웨어 설계는 AMIC110 산업용 통신 프로세서를 사용하여 멀티 프로토콜 산업용 이더넷 및 필드 버스를 지원할 수 있습니다. 이 설계는 5V 공급 장치 하나에서 실행되며, PMIC 한 개가 필요한 온보드 레일을 모두 생성합니다. EtherCAT 슬레이브 스택은 AMIC110 또는 SPI(직렬 주변 기기 인터페이스)를 사용하여 애플리케이션 프로세서에서 실행할 수 (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00299 — EtherCAT 슬레이브 및 다중 프로토콜 산업 이더넷 레퍼런스 설계 TIDA-01461 — EtherCAT P® 단일 전원 케이블 및 EtherCAT® 레퍼런스 설계 TIDEP-0105 — AMIC110의 DDR 없는 EtherCAT® 슬레이브 레퍼런스 설계 TIDEP0010 — AM335x의 Sercos 3 TIDEP0028 — 이더넷 Powerlink 개발 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDEP0029 — 1GHz ARM 애플리케이션 프로세서를 지원하는 인증된 Profinet IRT V2.3 장치 TIDEP0032 — 다중 프로토콜 산업용 통신 TIDEP0049 — AM335x용 산업용 이더넷의 '빠른 시작' 기능
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDXICE110 — AMIC110 Industrial Communications Engine (ICE)

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00299 — EtherCAT 슬레이브 및 다중 프로토콜 산업 이더넷 레퍼런스 설계 TIDA-01461 — EtherCAT P® 단일 전원 케이블 및 EtherCAT® 레퍼런스 설계 TIDEP-0105 — AMIC110의 DDR 없는 EtherCAT® 슬레이브 레퍼런스 설계 TIDEP0010 — AM335x의 Sercos 3 TIDEP0028 — 이더넷 Powerlink 개발 플랫폼 레퍼런스 디자인 TIDEP0029 — 1GHz ARM 애플리케이션 프로세서를 지원하는 인증된 Profinet IRT V2.3 장치 TIDEP0032 — 다중 프로토콜 산업용 통신 TIDEP0049 — AM335x용 산업용 이더넷의 '빠른 시작' 기능

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 EtherCAT® Slave and Multi-Protocol Industrial Ethernet Reference Design (Rev. A) 2019. 5. 15
e북 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs 2020. 2. 12
기술 문서 Making industrial communication easy with AMIC110 SoCs PDF | HTML 2017. 6. 6
기술 문서 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016. 11. 7