TIDA-01505

TIDA-01505

설계 파일

개요

이 차량용 보조 회로를 위한 전원 공급 장치 레퍼런스 설계는 40V~1kV의 넓은 입력 범위와 최대 1.2kV 과도 전압에서 15V, 4A 출력을 생성합니다. 이 설계는 800V 배터리 구동 HEV(하이브리드 전기차) 또는 전기차(EV) 트랙션 인버터 시스템에 이상적으로 적합합니다. 40V 최소 입력 전압은 트랙션 모터의 회생 제동에 대한 기능 안전 테스트를 지원합니다. 이 레퍼런스 설계는 스위칭 손실을 줄이기 위해 높은 차단 전압과 낮은 게이트 전하를 가진 SiC(실리콘 카바이드) MOSFET을 구현합니다. 비절연 레벨 시프터를 사용하면 플라이백 컨트롤러에 내장된 Si MOSFET 드라이버에서 SiC MOSFET을 구동할 수 있습니다. 이 보드에는 다양한 요구 사항을 비교하고 해결하기 위해 PSR(1차측 레귤레이션) 및 옵토커플러 피드백의 두 가지 플라이백 컨버터 변형이 포함되어 있습니다. 변압기 설계는 강화된 절연으로 차량용 AEC-Q200 1등급의 인증을 충족합니다.

특징
  • 최대 60W 출력을 지원하는 40V~1kV 입력, 15V 출력 플라이백 보조 전원 공급 장치
  • 대기 전력 감소를 위한 능동 시동 회로가 포함된 15V 레귤레이션
  • 더 높은 전압 및 더 높은 전력 범위로 확장 가능하여 SiC MOSFET의 고전압 기능 활용 가능
  • PSR 및 옵토커플러 피드백이 포함된 두 가지 컨버터 변형이 온보드에 포함
  • 최대 스위칭 주파수가 1MHz이고 듀티 사이클 범위가 0%~96%인 고정 스위칭 주파수 유형의 컨트롤러
출력 전압 옵션 TIDA-01505.1
입력 전압(최소)(V) 40
입력 전압(최대)(V) 1000
Vout(공칭값) (V) 15
Iout(최대)(A) 4
출력 전력(W) 60
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDT5B.PDF (3670 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVO0.PDF (395 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVN9.PDF (77 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVO2A.ZIP (1706 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEI4.ZIP (283 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVO1.PDF (1571 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVN8A.PDF (963 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28C43 — 산업용, 20V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 8.4V/7.6V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28C43-Q1 — 오토모티브, 20V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 8.4V/7.6V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28C53 — 산업용, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 8.4V/7.6V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28C53-Q1 — 오토모티브, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 8.4V/7.6V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC38C43 — 상업용, 20V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 8.4V/7.6V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC38C53 — 상업용, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 8.4V/7.6V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431-Q1 — 차량용 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive 40-V to 1-kV Input Flyback Reference Design (Rev. B) 2019. 8. 13
애플리케이션 노트 Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter (Rev. A) PDF | HTML 2026. 11. 10
애플리케이션 노트 U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999. 9. 5

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01179 — 콜드 크랭크 작동 및 과도 보호를 지원하는 오토모티브 넓은 Vin 프론트 엔드 전원 레퍼런스 디자인

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상