TIDA-01526

TIDA-01526

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 24비트 저전력 델타 시그마 ADC를 사용하여 고정밀 차동 온도 측정(DTM) 서브시스템을 구현합니다. 열 및 저온 계량기 DTM 서브시스템은 일반적으로 PT100, PT500 또는 PT1000과 같은 2선 또는 4선 저항 온도 감지기(RTD)를 사용하며 3°C~180°C의 수온도 범위에서 10mK의 차동 온도 측정 정확도를 달성할 수 있습니다. TIDA-01526은 TI의 울트라 소닉 또는 회전 감지 유량 측정 서브시스템과 결합하여 전체 열 또는 저온 계량기 솔루션을 제공할 수 있는 단일 칩, 비용 효율적인 DTM 시스템을 구현합니다.

특징
  • 열 및 저온 계량기 및 열 계산기의 RTD 센서 페어 온도 측정 서브시스템에 대한 EN1434 요구 사항을 충족
  • 2선식 또는 4선식 RTD의 경우 0~150°C에서 최대 60mK의 절대 온도 편차가 ±100mK 제한을 충족(EN1434-5:2014)
  • 예를 들어 10°C, 30°C 및 50°C(EN1434-5:2014)에서 3가지 일반적인 온도 측정 지점에서 각 PT 센서에 대해 최대 ±700mK 오차 한계 충족
  • ADC122x04는 50μs 시동 시간과 프로그래밍 가능한 전류 소스, 게인 및 출력 데이터 속도를 통해 전력 사이클링으로 초저전력 소비 달성
  • 0.01°C 해상도의 직렬로 두 RTD의 차동 온도 측정
  • 40핀 BoosterPack 폼 팩터(BoosterPack 20핀 하위 호환)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDE4.PDF (1706 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRV85.PDF (122 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRV84.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRV87.ZIP (618 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEE4.ZIP (417 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRV86.PDF (512 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRV83.PDF (264 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS122C04 — PGA, VREF, 2x IDAC 및 I2C 인터페이스를 지원하는 24비트, 2kSPS, 4채널, 저전력, 소형 델타 시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS122U04 — PGA, VREF, 2x IDAC 및 UART 인터페이스를 지원하는 24비트, 2kSPS, 4채널, 저전력 소형 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

EVM430-FR6047 — MSP430FR6047 Ultrasonic Sensing Evaluation Module

이 레퍼런스 디자인은 24비트 저전력 델타 시그마 ADC를 사용하여 고정밀 차동 온도 측정(DTM) 서브시스템을 구현합니다. 열 및 저온 계량기 DTM 서브시스템은 일반적으로 PT100, PT500 또는 PT1000과 같은 2선 또는 4선 저항 온도 감지기(RTD)를 사용하며 3°C~180°C의 수온도 범위에서 10mK의 차동 온도 측정 정확도를 달성할 수 있습니다. TIDA-01526은 TI의 울트라 소닉 또는 회전 감지 유량 측정 서브시스템과 결합하여 전체 열 또는 저온 계량기 솔루션을 제공할 수 있는 단일 칩, 비용 (...)
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010002 — Platinum RTD 센서를 디지털 온도 센서로 교체하는 레퍼런스 설계 TIDA-01486 — 초음파 유량 트랜스미터 레퍼런스 설계 TIDA-01526 — 고온 및 저온 측정기를 위한 고정밀 온도 측정 레퍼런스 설계 TIDM-1019 — 초음파 센서 수도 계량기 프론트 엔드 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

EVM430-FR6047 — MSP430FR6047 Ultrasonic Sensing Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010002 — Platinum RTD 센서를 디지털 온도 센서로 교체하는 레퍼런스 설계 TIDA-01486 — 초음파 유량 트랜스미터 레퍼런스 설계 TIDA-01526 — 고온 및 저온 측정기를 위한 고정밀 온도 측정 레퍼런스 설계 TIDM-1019 — 초음파 센서 수도 계량기 프론트 엔드 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCEE5 — Heat_Meter_Sub-System_TIDA-01526

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01526 — 고온 및 저온 측정기를 위한 고정밀 온도 측정 레퍼런스 설계

TIDCEE5 — Heat_Meter_Sub-System_TIDA-01526

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2020. 3. 24
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01526 — 고온 및 저온 측정기를 위한 고정밀 온도 측정 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcee5 or www.ti.com/lit/xx/tidcee5a/tidcee5a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEE5. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Precision Temperature Measurement for Heat and Cold Meters Reference Design 2017. 11. 28
기술 문서 Water-flow metering with an ADC approach PDF | HTML 2017. 11. 30
기술 문서 Using ultrasonic technology for flow measurement PDF | HTML 2017. 9. 26

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

드라이버 또는 라이브러리
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER — MSP430 MCU 초음파 센서 디자인 센터