TIDA-01569

TIDA-01569

설계 파일

개요

이 차량용 레퍼런스 설계는 동축 케이블(즉, "팬텀 전원")을 통해 원격 오프보드 부하에 전원을 공급하는 접근 방식을 보여줍니다. 이 설계는 오프보드 케이블이 발생하기 쉬운 다양한 결함으로부터 보호하고 디지털 방식으로 진단할 수 있습니다. 역극성, 역전류, 배터리 단락, 접지 단락 및 열 셧다운은 I2C 및 고장 플래그를 통해 보호되고 진단됩니다. 역전류 보호 기능이 통합되어 있어 장치 출력에 외부 다이오드가 필요하지 않으므로 비용이 절감하고 손실 전압이 증가하지 않습니다.

특징
  • 4.5V~40V의 넓은 입력 전압 범위 및 45V의 부하 덤프
  • 채널/장치 간 멀티플렉싱 전류 감지 기능으로 ADC 채널 절약
  • 높은 정확도로 안테나 개방, 정상, 과전류, 전류/단락에 따른 단락 상태 감지
  • 프로그래머블 높은 임계값 및 낮은 임계값, 알림 기능을 지원하는 디지털 윈도우 비교기
  • 출력 전압 조정 가능 1.5~20V, 채널당 최대 300mA의 출력 전류
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDK3.PDF (1165 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVM0.PDF (97 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVL9.PDF (67 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVM2.ZIP (754 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEI0.ZIP (2065 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVM1.PDF (779 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVL8.PDF (193 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B69-Q1 — 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B7702-Q1 — 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 듀얼 채널 조정 가능한 안테나 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS7142 — 1.5mm x 2mm QFN 패키지로 1.8V 작동을 지원하는 12비트 140kSPS 2채널 나노파워 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ref Design for Four-Channel Antenna LDO With Digital Diagnostics and Protection 2017. 12. 4