TIDA-01596

TIDA-01596

설계 파일

개요

국부적 서모스탯 열 발생은 리턴 공기 플레넘 근처에서 주변 온도 감지가 잘못되는 주요 원인입니다. 이는 궁극적으로 HVAC 사이클의 오버슈트로 이어져 에너지 비용이 많이 드는 결과를 초래합니다. 이 레퍼런스 설계는 서모스탯 설계와 관련된 이 일반적인 문제를 해결합니다. PCB에 위치한 저비용 아날로그 온도 센서 네트워크를 사용하면 내부 서모스탯 온도 구배를 찾아내고 효과적으로 보정하여 실제 주변 온도 값을 얻을 수 있습니다.

특징
  • 주 전원 공급 장치의 전류 및 전원 모니터링
  • 국부 발열에 사용되는 20Ω 전력 저항기
  • 전체 온도 구배를 측정하기 위한 두 개의 온도 센서 세트
  • 온도 변환에 사용되는 저비용 SAR ADC
  • 실제 서모스탯 플랫폼에서 데이터 처리를 위해 CC3220 Launchpad 사용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDO1.PDF (2593 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVK4.PDF (122 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVK3.PDF (32 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVK6.ZIP (24228 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEH6.ZIP (1379 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVK5.PDF (916 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVK2.PDF (755 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 온도 센서

LMT84 — SC70 및 TO-92의 1.5V 지원, 10uA 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

TMP235 — 1C 아날로그 온도 센서, 10mV/C

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 전원 모니터

INA230 — 36V, 16비트, I²C 출력 전류, 전압 및 전원 모니터 - 알림 지원

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS7142 — 1.5mm x 2mm QFN 패키지로 1.8V 작동을 지원하는 12비트 140kSPS 2채널 나노파워 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

CC3220S-LAUNCHXL — CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

국부적 서모스탯 열 발생은 리턴 공기 플레넘 근처에서 주변 온도 감지가 잘못되는 주요 원인입니다. 이는 궁극적으로 HVAC 사이클의 오버슈트로 이어져 에너지 비용이 많이 드는 결과를 초래합니다. 이 레퍼런스 설계는 서모스탯 설계와 관련된 이 일반적인 문제를 해결합니다. PCB에 위치한 저비용 아날로그 온도 센서 네트워크를 사용하면 내부 서모스탯 온도 구배를 찾아내고 효과적으로 보정하여 실제 주변 온도 값을 얻을 수 있습니다.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01596 — 주변 온도 감지를 위한 스마트 온도 조절기 현지화 열 보상 레퍼런스 설계 TIDC-01005 — SimpleLink™ Wi-Fi®를 사용한 클라우드 연결을 지원하는 배터리 구동식 스마트락 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CC3220S-LAUNCHXL — CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01596 — 주변 온도 감지를 위한 스마트 온도 조절기 현지화 열 보상 레퍼런스 설계 TIDC-01005 — SimpleLink™ Wi-Fi®를 사용한 클라우드 연결을 지원하는 배터리 구동식 스마트락 레퍼런스 설계

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCEH7 — TIDA-01596_Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01596 — 주변 온도 감지를 위한 스마트 온도 조절기 현지화 열 보상 레퍼런스 설계

TIDCEH7 — TIDA-01596_Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2018. 2. 1
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01596 — 주변 온도 감지를 위한 스마트 온도 조절기 현지화 열 보상 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceh7 or www.ti.com/lit/xx/tidceh7/tidceh7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEH7. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Smart Thermostat Localized Heat Compensation Reference Design 2018. 2. 2