TIDA-01600

서보 드라이버 및 로봇용 스마트 브레이크 제어 및 진단 레퍼런스 설계

TIDA-01600

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 디자인은 외부 정지 유지 브레이크를 제어하는 채널 출력 신호 두 개를 제공하여 IEC EN 61800-5-2에 따라 서보 드라이브의 안전한 브레이크 제어 기능을 구현합니다. 정지 유지 브레이크는 전원 공급이 차단되면 래치되고 코일에 전압이 인가되면 해제됩니다. 이는 코일에 전원을 공급하는 스마트 전자 부하 스위치를 활성화/비활성화하여 수행됩니다. 또한 이 레퍼런스 설계에는 다양한 오류를 감지하여 안전한 작동을 보장하는 진단 기능이 포함되어 있습니다. TIDA-01600은 C2000 Launchpad를 사용하여 브레이크 제어 신호를 생성하고 진단 기능을 수행합니다.

특징
  • EN 61800-5-2에 명시된 요구 사항을 충족하는 안전한 브레이크 제어 구현
  • 최대 2A 전류의 24V 정격 유지 브레이크를 절연 제어 신호를 통해 제어 가능
  • 안전한 작동을 향상시키는 듀얼 스위치 제어
  • 개방 부하 감지 및 과전류 보호를 위한 자체 진단 기능
  • 고압측 스위치 고장 감지
  • 유지 브레이크 전류의 빠른 감소로 유지 브레이크의 신속한 적용
  • 전력 소비 감소를 위해 유지 브레이크 출력 전압 감소 옵션 제공
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDR4.PDF (4527 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVF3.PDF (153 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVF2.PDF (48 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVF5.ZIP (1747 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEG4.ZIP (1355 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVF4.PDF (778 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVF1.PDF (275 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7142CC4채널, 2/2, 디지털 절연기

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS27S10040V, 80mΩ, 4A, 1채널, 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 산업용 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B69-Q1오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 스위치

ULN2003A50V 7채널 달링턴 트랜지스터 어레이

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ14201리드 표면 실장 TO 패키지의 SIMPLE SWITCHER® 6V~42V, 1A 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS330033V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Smart Brake Control and Diagnostics Ref Design for Servo Drives and Robotics 2018. 1. 18