TIDA-050095

TIDA-050095

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 엔터프라이즈 컴퓨팅을 위한 4상 벅을 기반으로 하는 2kW, 고밀도, 48V–12V 폐쇄형 루프 버스 컨버터입니다. 이 설계는 48V VIN에서 98% 이상의 피크 효율 및 97.5%의 전부하 효율을 달성합니다. 이 설계는 TI의 고성능 GaN(질화 갈륨) 전력계 장치 중 하나인 LMG3100R017을 사용합니다. 제어 회로는 40핀 QFN(Quad Flat No-Lead) 패키지의 고성능 마이크로컨트롤러인 UCD3138A를 사용합니다.

특징
  • 높은 피크(98% 이상) 및 전부하 효율(97.5%)을 통한 높은 전력 밀도
  • 변압기를 사용하지 않는 조정 토폴로지
  • 저비용의 BOM(재료 사양서)
  • 쿼터 브릭 폼 팩터(36.8mm × 58.4mm × 18mm) 칩 다운 설계로 간편하게 구현
  • 12V–48V 부스트 구성 가능
  • PMBus® 호환
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFF4.PDF (1229 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURB56.PDF (356 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLURB57.PDF (127 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLURB59.ZIP (4287 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC900.ZIP (984 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLURB58.PDF (3744 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBW4.PDF (407 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCD3138A — 절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3100R017 — 통합 드라이버를 갖춘 100V 1.7mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM365R6 — 3V~65V 입력, 1V~13V 출력, 0.6A 동기식 벅 컨버터 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 48V–12V GaN-Enabled 2kW, Four-Phase Buck Converter One-Fourth Brick Power Module Reference Design PDF | HTML 2025. 10. 21

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-050089 — 48V–12V GaN 지원 1.1kW 2상 벅 컨버터, 1/4 브릭 전원 모듈 레퍼런스 설계