TIDA-060032

TIDA-060032

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 홀 효과 센서를 사용해 트리거가 눌리는 정도를 바탕으로 다양한 전압을 출력하는 트리거를 구현합니다. 이러한 유형의 트리거는 무선 전동 공구 또는 트리거 변위 정보를 사용하는 기타 완제품에 매우 유용합니다.

이 설계는 무접촉 접근법을 사용하며, 따라서 기존의 기계 기반 트리거에 비해 마손이 적기 때문에 제품 수명이 상대적으로 길어졌습니다. 저전력 홀(Hall) 효과 스위치와 부하 스위치를 함께 사용해 트리거를 누르지 않을 때는 시스템을 저전력 대기 모드로 유지합니다. 또한, 강력한 외부 자기장이 존재하는 경우 전압 출력을 비활성화하는 자기장 보호 기능을 선택할 수 있습니다.

특징
  • 최대 10mm의 트리거 변위가 전압으로 변환
  • 측정된 전압 오류가 보정 없이 3% 미만이고 보정 시 0.5% 미만입니다
  • 강한 외부 자기장이 감지될 때 전압 출력을 비활성화합니다(옵션).
  • AAA 배터리 또는 5V~30V 외부 전력 공급으로 작동
  • 절전 모드에서 낮은 시스템 전류 소비(외부 자기장에 대해 선택한 보호 수준에 따라 3.5 ~ 6.9µA)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUBY9.PDF (1796 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM981.PDF (245 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM980.PDF (123 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM983.ZIP (1031 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG33.ZIP (944 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM982.PDF (615 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM979.PDF (239 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

TLV9061 — 비용 최적화 애플리케이션용 싱글, 5.5V, 10MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 래치 및 스위치

DRV5032 — 저전력(5Hz, 1µA 미만) 저전압(최대 5.5V) 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 홀 효과 센서

DRV5056 — 아날로그 출력을 지원하는 비율 측정 단극 선형 홀 효과 센서

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22917 — 5.5V, 2A, 80mΩ, 10nA 누설 부하 스위치 조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전

데이터 시트: PDF | HTML
NAND 게이트

SN74AUP1G00 — 단일 1입력, 0.8V~3.6V 저전력 NAND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
NAND 게이트

SN74HCS00 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 4채널, 2입력, 2V~6V 저전력 NAND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

HALL-TRIGGER-EVM — Evaluation module for contactless, Hall-effect variable-speed trigger with external field protection

이 레퍼런스 디자인은 홀 효과 센서를 사용해 트리거가 눌리는 정도를 바탕으로 다양한 전압을 출력하는 트리거를 구현합니다. 이러한 유형의 트리거는 무선 전동 공구 또는 트리거 변위 정보를 사용하는 기타 완제품에 매우 유용합니다.

이 설계는 무접촉 접근법을 사용하며, 따라서 기존의 기계 기반 트리거에 비해 마손이 적기 때문에 제품 수명이 상대적으로 길어졌습니다. 저전력 홀(Hall) 효과 스위치와 부하 스위치를 함께 사용해 트리거를 누르지 않을 때는 시스템을 저전력 대기 모드로 유지합니다. 또한, 강력한 외부 자기장이 존재하는 경우 (...)

EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-060032 — 외부 필드 보호를 지원하는 비접촉, 홀 효과 가변 속도 트리거 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

HALL-TRIGGER-EVM — Evaluation module for contactless, Hall-effect variable-speed trigger with external field protection

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-060032 — 외부 필드 보호를 지원하는 비접촉, 홀 효과 가변 속도 트리거 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Contactless, Hall-Effect Variable-Speed Trigger Ref. Des. W/ External Field Prot PDF | HTML 2021. 12. 17