TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM

TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인에는 최대 1500V의 고전압 리튬 이온(리튬-이온) 및 리튬 인산철(LiFePO4) 배터리 팩용 세 가지 디자인이 포함되어 있습니다. 이 솔루션에 결합된 개별 레퍼런스 디자인은 배터리 관리 유닛 TIDA-101279, 고전압 관리 유닛 TIDA-010272, 배터리 제어 유닛 TIDA-010253입니다. 이 디자인은 각 셀 전압, 셀 온도, 버스 전압, 션트 전류, 절연 임피던스 를 모니터링하고 안전한 사용을 위해 배터리 팩을 보호합니다. 이러한 기능을 통해 이 레퍼런스 디자인은 대용량 배터리 팩 애플리케이션에 적용할 수 있습니다.

특징
  • 40°C~125°C에서 보정 없이 ±2.4mV 셀 전압 정확도
  • 25°C에서 ±0.5% 버스 전압 정확도
  • 25°C에서 ±10mA, 10A 미만, 25°C에서 ±0.1% 오류, 션트 전류의 >10A
  • 데이지 체인을 통해 적층형 아키텍처를 지원하고 최대 1500V까지 상호 작용 가능
  • 데이터 리클로킹 및 링 아키텍처를 통한 강력한 데이지 체인 통신
  • 견고하고 프로그래밍 가능한 배터리 셀과 팩 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFD1.PDF (356 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM-FW — BQ78706 배터리 모니터를 사용하는 고전압 에너지 저장 시스템을 위한 TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM 콤보 솔루션용 펌웨어 파일

Firmware files for TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM combo solution for High-Voltage Energy Storage Systems using BQ78706 battery monitor
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
배터리 모니터 및 밸런서
BQ78706 — ASIL-B 적합 산업용 14s 적층형 배터리 모니터, 밸런서 및 일체형 보호기
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM — 고전압 리튬 이온 및 LiFePO4 배터리 팩 최대 1500V 조합 레퍼런스 설계

TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM-FW — BQ78706 배터리 모니터를 사용하는 고전압 에너지 저장 시스템을 위한 TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM 콤보 솔루션용 펌웨어 파일

close
최신 버전
버전: 1.0
출시 날짜: 2025. 4. 30

Development firmware for TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM reference design

SHA-256 체크섬
제품
배터리 모니터 및 밸런서
BQ78706 — ASIL-B 적합 산업용 14s 적층형 배터리 모니터, 밸런서 및 일체형 보호기
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM — 고전압 리튬 이온 및 LiFePO4 배터리 팩 최대 1500V 조합 레퍼런스 설계

출시 정보

Firmware for 3-in-1 complete reference design development kit: TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM suited for high-voltage energy storage systems

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Voltage Li-Ion and LiFePO4 Battery Pack With Up to 1500V Combination Reference Design PDF | HTML 2025. 3. 17

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-010253 — 에너지 저장 시스템을 위한 배터리 제어 장치 레퍼런스 디자인 TIDA-010272 — 에너지 저장 시스템을 위한 1500V 고전압 랙 모니터 장치 레퍼런스 설계 TIDA-010279 — 에너지 저장 시스템을 위한 최대 1500V 적층형 배터리 관리 장치 레퍼런스 디자인