TIDA-010279

TIDA-010279

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 전체 셀 온도 감지 및 높은 셀 전압 정확도의 리튬 이온(리튬-이온), 리튬 인산염(LiFePO4) 배터리 팩(52s)입니다. 이 디자인은 각 셀 전압, 셀 온도를 모니터링하고 안전한 사용을 위해 배터리 팩을 보호합니다. 이 디자인은 최대 1500V 배터리 에너지 저장 시스템의 적층형 통신을 위해 데이지 체인 및 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 인터페이스를 모두 지원합니다. 이러한 기능을 통해 이 레퍼런스 디자인은 대용량 배터리 팩 애플리케이션에 적용할 수 있습니다.

특징
  • 40°C~85°C에서 보정 없이 ±2.5mV 전압 정확도
  • 멀티플렉서(MUX)를 지원하는 전체 셀 온도 감지
  • 견고하고 프로그래밍 가능한 배터리 셀과 팩 보호
  • 데이터 리클로킹 및 링 아키텍처를 통한 강력한 데이지 체인 통신
  • 셧다운 모드에서 7μA
  • 데이지 체인을 통해 적층형 아키텍처를 지원하고 최대 1500V까지 상호 작용 가능
  • 버스 바와 호환되거나 버스 바 연결 없음
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFB6.PDF (807 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMDN9.PDF (2002 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDN8.PDF (210 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDO1A.ZIP (7421 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGU2.ZIP (1284 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDO0.PDF (10412 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDN7A.PDF (1725 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TMUX1308 — 5V, 8:1, 1채널, 아날로그 멀티플렉서, 주입 전류 제어, 1.8V 로직

데이터 시트: PDF | HTML
배터리 모니터 및 밸런서

BQ78706 — ASIL-B 적합 산업용 14s 적층형 배터리 모니터, 밸런서 및 일체형 보호기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

MSPM0G3519 — 듀얼 뱅크 512kB 플래시, 128kB SRAM, 2xADC2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP가 포함된 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC33421-Q1 — 통합 변압기를 지원하는 차량용, 5V/5V, 1.5W 조정 5kVRMS 절연 DC/DC 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Up to 1500V Stackable Battery Management Unit Reference Design for Energy Storage Systems PDF | HTML 2024. 12. 13

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-010253 — 에너지 저장 시스템을 위한 배터리 제어 장치 레퍼런스 디자인 TIDA-010272 — 에너지 저장 시스템을 위한 1500V 고전압 랙 모니터 장치 레퍼런스 설계 TIDA-HVBMS-ESS-PLTFRM — 고전압 리튬 이온 및 LiFePO4 배터리 팩 최대 1500V 조합 레퍼런스 설계