TIDC-DEVPACK-DISPLAY

TIDC-DEVPACK-DISPLAY

설계 파일

개요

Add a display to your industrial Internet of Things application!  Plug the Display (Watch) DevPack into the SensorTag DevPack expansion header and expand your design with a 96 x 96 pixel graphical display. The display is designed for wearable applications, weather stations, or any portable display application that is displaying information from the web.

특징

 

  • Add display to your SensorTag
  • Low power graphical display
  • Enables wearable and display applications
  • Works with the SensorTag app
  • Enables Industrial IoT display applications

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA51.PDF (3176 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFR7.PDF (36 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFR6.PDF (44 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFR9.ZIP (591 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRFR8.PDF (130 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFR5.PDF (30 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저전력 2.4GHz 제품

CC2650 — 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth 저에너지/다중 표준 SensorTag

Add a display to your industrial Internet of Things application!  Plug the Display (Watch) DevPack into the SensorTag DevPack expansion header and expand your design with a 96 x 96 pixel graphical display. The display is designed for wearable applications, weather stations, or any portable (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00561 — 무선 pH 센서 트랜스미터(센서 태그용 DevPack) 레퍼런스 디자인 TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — SimpleLink™ 다중 표준 CC2650 SensorTag™ 키트 레퍼런스 디자인 TIDC-DEVPACK-DISPLAY — DEVPACK-워치 TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — UART-Bluetooth® 저에너지(BLE) 브리지 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth 저에너지/다중 표준 SensorTag

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00561 — 무선 pH 센서 트랜스미터(센서 태그용 DevPack) 레퍼런스 디자인 TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — SimpleLink™ 다중 표준 CC2650 SensorTag™ 키트 레퍼런스 디자인 TIDC-DEVPACK-DISPLAY — DEVPACK-워치 TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — UART-Bluetooth® 저에너지(BLE) 브리지 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Display DevPack Design Guide 2015. 6. 17