TIDC-SPPBLE-SW-RD

TIDC-SPPBLE-SW-RD

설계 파일

개요

Easily add Bluetooth Low Energy to your application using a simple serial interface with minimal BLE knowledge required. This reference software solution demonstrates how to implement a UART to BLE bridge by communicating serial data wirelessly and bi-directionally between a wired UART and wireless BLE solution. For their existing or new industrial Internet Of Things (IoT) designs, developers can quickly enable wireless connectivity by simply sending data through the standard wired serial port of their host MCU without worrying about the BLE protocol. The solution also includes an RS232 to UART hardware reference design and the software also supports SPI interfaces. Refer to this forum post for the latest release updates. 

특징
  • Enables easy BLE integration on any host microcontroller through modular code
  • Support asynchronous and synchronous serial interfaces
  • Runs on the SimpleLink™ Bluetooth low energy CC2640, CC2640R2F wireless MCUs as well as the CC2650MODA certified module.
  • Uses the TI royalty-free BLE-stack
  • Bluetooth® 5 High Speed mode (2 Mbps) support with CC2640R2F
  • Compatible with Bluetooth 4.0 / 4.1 / 4.2 implementations
  • Ports easily to other boards including the SimpleLink CC2650 SensorTag kit and CC2640R2 LaunchPad development kit
  • Offers a generic design to fit various applications
  • This easy-to-use software sub-system is tested and ready to be replicated for your next wireless project
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU997A.PDF (1956 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFD3.PDF (46 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFD2.PDF (184 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFD5.ZIP (416 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAH8.ZIP (79 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFD4.PDF (144 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFD1.PDF (25 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

저전력 2.4GHz 제품

CC2640 — SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 128kB 플래시

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2650 — 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2650MODA — 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
RS-232 트랜시버

MAX3232 — +/-15-kV ESD 보호를 지원하는 3~5.5V 듀얼 채널 250kbps RS-232 라인 드라이버/리시버

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth 저에너지/다중 표준 SensorTag

Easily add Bluetooth Low Energy to your application using a simple serial interface with minimal BLE knowledge required. This reference software solution demonstrates how to implement a UART to BLE bridge by communicating serial data wirelessly and bi-directionally between a wired UART and wireless (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00561 — 무선 pH 센서 트랜스미터(센서 태그용 DevPack) 레퍼런스 디자인 TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — SimpleLink™ 다중 표준 CC2650 SensorTag™ 키트 레퍼런스 디자인 TIDC-DEVPACK-DISPLAY — DEVPACK-워치 TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — UART-Bluetooth® 저에너지(BLE) 브리지 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth 저에너지/다중 표준 SensorTag

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00561 — 무선 pH 센서 트랜스미터(센서 태그용 DevPack) 레퍼런스 디자인 TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — SimpleLink™ 다중 표준 CC2650 SensorTag™ 키트 레퍼런스 디자인 TIDC-DEVPACK-DISPLAY — DEVPACK-워치 TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — UART-Bluetooth® 저에너지(BLE) 브리지 레퍼런스 디자인

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCAC1 — TIDC-SPPBLE-SW-RD Software Patch

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDC-SPPBLE-SW-RD — UART-Bluetooth® 저에너지(BLE) 브리지 레퍼런스 디자인

TIDCAC1 — TIDC-SPPBLE-SW-RD Software Patch

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2015. 9. 1
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDC-SPPBLE-SW-RD — UART-Bluetooth® 저에너지(BLE) 브리지 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcac1 or www.ti.com/lit/xx/tidcac1a/tidcac1a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAC1. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 UART to Bluetooth® low energy (BLE) Bridge Design Guide (Rev. A) 2015. 9. 1
사용 설명서 TI Serial Port Service (SPS) 2015. 6. 19