TIDA-00561

TIDA-00561

설계 파일

개요

TIDA-00561 shows how to build an industrial-grade wireless pH transmitter for process control. This reference design includes a designed pH front-end which can be connected directly via its onboard connector to most pH probes used in process control. The performance data was tested and characterized (input range 0 to 14 pH, overall tested accuracy +/- 0.01 pH) to ensure compatibility with process instrumentation needs.

Because TIDA-00561 form factor and electrical connections are compatible with the TI SimpleLink™ CC2650 SensorTag ecosystem, a simple firmware update is enough to select the wireless connectivity technology: Bluetooth® Smart, ZigBee® or 6LoWPAN, among others. The firmware used for testing and characterization is Bluetooth Smart, which has the highest presence ratio in portable equipment, making testing and demonstration easier. Once you select the wireless technology for your industrial wireless network, you can start collecting data with the associated gateway, which then allows you to run analytics either on a PC or directly on the Sitara-powered BeagleBone Black.

특징
  • Isolated (wireless) pH sensor transmitter
  • BLE interface
  • pH-input bias current <7 pA
  • Less than 200 µA in advertising mode
  • Include PT100 for temperature compensation
  • pH range: 0 to 14
  • Accuracy: @ 25°C ±0.01 pH
  • Repeatability: @ 25°C ±0.01 pH
  • Temperature range: -40°C to +125°C
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA47B.PDF (911 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRFA9.PDF (117 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRFA8.PDF (85 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFB1.ZIP (505 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAG9.ZIP (209 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFB0.PDF (630 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFA7.PDF (295 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS5A3159 — 5V, 2:1(SPDT), 1채널, 아날로그 스위치, 1Ω Ron

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS1120 — PGA, VREF, 2x IDAC 및 SPI 인터페이스를 지원하는 16비트, 2kSPS, 4채널, 저전력, 소형 델타 시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF3220 — 2.048 4ppm/°C, 100µA, 6핀 SOT-23 시리즈(밴드갭) 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
신호 조절기

LMP91200 — 저전력 pH 센싱 애플리케이션용 통합 AFE

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

하드웨어 개발

개발 키트

CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth 저에너지/다중 표준 SensorTag

TIDA-00561 shows how to build an industrial-grade wireless pH transmitter for process control. This reference design includes a designed pH front-end which can be connected directly via its onboard connector to most pH probes used in process control. The performance data was tested and (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00561 — 무선 pH 센서 트랜스미터(센서 태그용 DevPack) 레퍼런스 디자인 TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — SimpleLink™ 다중 표준 CC2650 SensorTag™ 키트 레퍼런스 디자인 TIDC-DEVPACK-DISPLAY — DEVPACK-워치 TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — UART-Bluetooth® 저에너지(BLE) 브리지 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CC2650STK — SimpleLink™ Bluetooth 저에너지/다중 표준 SensorTag

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00561 — 무선 pH 센서 트랜스미터(센서 태그용 DevPack) 레퍼런스 디자인 TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — SimpleLink™ 다중 표준 CC2650 SensorTag™ 키트 레퍼런스 디자인 TIDC-DEVPACK-DISPLAY — DEVPACK-워치 TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO TIDC-SPPBLE-SW-RD — UART-Bluetooth® 저에너지(BLE) 브리지 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Wireless pH Sensor Transmitter (DevPack for SensorTag) Design Guide (Rev. B) 2016. 6. 3
백서 Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017. 7. 7
백서 Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016. 11. 2
기술 문서 What can we learn for IIoT from the man who invented the Web? PDF | HTML 2016. 1. 12

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00246 — TEG(열전 발전기)용 일반 에너지 수확 어댑터 모듈 레퍼런스 디자인 TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — SimpleLink™ 다중 표준 CC2650 SensorTag™ 키트 레퍼런스 디자인