TIDEP-01040

TIDEP-01040

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 폼 팩터가 더 작고 전력 소비가 낮아야 하는 애플리케이션을 대상으로 합니다. 이 설계는 TI의 IWRL6432W, 60GHz mmWave 레이더 장치를 기반으로 하며, Isola®의 FR408HR 재료와 함께 4레이어 PCB 스택업을 사용합니다. 또한 이 레퍼런스 설계는 디버그 및 평가 인터페이스가 없는 더 작은 폼 팩터 장치도 제공합니다.

특징
  • 단일 1.8V 전원 레일
  • FR408HR 기반 4레이어 PCB 스택업
  • 설계 치수:
    • IWRL6432W 레퍼런스 설계: 89mm × 37mm
    • IWRL6432W 소형 폼 팩터 레퍼런스 설계: 12.6mm × 39mm
  • IWRL6432W를 사용하는 저전력, 저비용 60GHz mmWave 센서
  • 통신 인터페이스: UART, SPI, I2C 및 RS-232 - 이 레퍼런스 설계에는 LVDS 데이터 캡처를 위한 XDS110 디버그 프로브 및 60핀 헤더가 있음
  • 안테나 특징:
    • 단일 요소 패치 안테나 어레이
    • 120°의 시야
    • 방위각 평면에서 23° 및 세로 평면에서 58°의 각도 해상도
    • 조준 기준 최대 15미터까지 사람 감지
    • 4GHz 대역폭
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFB9.PDF (1880 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDME38.ZIP (850 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDME37.ZIP (576 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDME40.ZIP (22505 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGX4.ZIP (2044 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDME39.ZIP (4532 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDME36.ZIP (1840 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AND 게이트

SN74LVC1G11 — 1채널 3입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS3A24157 — 3.3V, 2:1(SPDT), 2채널, 아날로그 스위치, 0.65Ω Ron

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS3A5018 — 3.3V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628502-Q1 — SOT583 패키지의 2.7V~6V, 2A 오토모티브 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 전원 모니터

INA228 — 85V, 20비트 I²C 출력 E3-드라이버 지원 전류, 전압, 전력, 에너지, 충전 모니터(알림 탑재)

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP112-Q1 — 2.56mm2 패키지에 I2C/SMBus를 제공하는 오토모티브 ±0.5°C 1.4V~3.6V 디지털 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E004 — 고속 인터페이스용 VCC 핀을 지원하는 쿼드 1.6pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

TM4C1294NCPDT — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+PHY를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
산업용 mmWave 레이더 센서

IWRL6432W — 웨이퍼 스케일 패키지의 저전력 60GHz 산업용 mmWave 레이더 센서

데이터 시트: PDF | HTML
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC

SN65LVDS31-EP — EP(Enhanced Product) 쿼드 LVDS 트랜스미터

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS796 — 활성화를 지원하는 1A, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
전원 멀티플렉서

TPS2116 — 1.6V~5.5V, 40mΩ, 2.5A, 저 IQ, 우선 순위 전원 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

TS3A27518E — 3.3V, 2:1(SPDT), 6채널, 아날로그 멀티플렉서, 1.8V 호환 로직

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040 — 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC8T245 — 구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXS0102 — 오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 2비트 양방향 전압 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Wafer Chip-Scale Package 60GHz mmWave Sensor Reference Design for Industrial Applications PDF | HTML 2025. 4. 15

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MMWAVE-L-SDK — xWRL1432, xWRL6432, xWRL6844, xWRL6843용 소프트웨어