TIDEP0014

TIDEP0014

설계 파일

개요

Developers looking for camera support on the Sitara AM437x processors can use this reference design to jump start their development. The AM437x camera interface is a parallel port that can be configured as a single or dual camera interface. The dual camera configuration enables the use of two simultaneous camera inputs.

특징
  • Two simultaneous 2-Megapixel SOC Cameras
  • Cameras connected to the integrated Camera Interface (VPFE) of the Sitara AM437x processor
  • Dual Port 8-bit interface with BT656 or external synch signals
  • YUV422/RGB422, BT656, and RAW interface formats
  • Complete sub-system reference with schematics, BOM, design files, and HW User's Guide implemented on a fully assembled board developed for testing and validation.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR804.ZIP (23 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR803.ZIP (472 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDR802.PDF (39 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR801.PDF (54 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS793 — 활성화를 지원하는 200mA 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4376 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4377 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4378 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D 그래픽

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4379 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D 그래픽

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC1T45 — 구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 단일 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC4T245 — 구성 가능한 전압 레벨 전환을 지원하는 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

SN74AVC8T245 — 구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXS0102 — 오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 2비트 양방향 전압 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXS0102V — 오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 2비트 양방향 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML
전압 변환기

TXS0102V-Q1 — 오픈 드레인 및 푸시-풀 애플리케이션을 위한 오토모티브 2비트 양방향 레벨 시프터

데이터 시트: PDF | HTML

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-AM437X — Linux 및 TI-RTOS 지원을 위한 AM437x Sitara 프로세서용 프로세서 SDK