TIDEP0060

TIDEP0060

설계 파일

개요

현재 FPGA 또는 ASIC를 사용하여 고속 데이터 컨버터에 연결하는 최신 레이더 시스템 개발자는 성능 향상과 비용, 전력 및 크기의 획기적인 축소를 통해 시장 출시 시간을 단축해야 합니다. 이러한 개발자를 위한 이 레퍼런스 설계에는 JESD204B 인터페이스와 DFE(디지털 프론트 엔드) 처리를 통합하는 업계 최초의 광범위한 프로세서가 포함되어 있습니다. ADC14X250 및 DAC38J84에 연결하면 레이더, 전자전, 컴퓨팅 플랫폼 및 트랜스폰더와 같은 항공 및 방위 애플리케이션을 위한 효율적인 솔루션이 제공됩니다.

특징
  • JESD204B를 통해 신호 프로세서를 데이터 컨버터에 손쉽게 통합
  • ADC14X250에 연결된 상태에서 단일 100MHz 채널 샘플링
  • 필터링, 다운 샘플링 또는 업 샘플링을 위한 DFE 처리, 계산 집약적인 2D FFT 작업을 오프로드하고 낮은 지연 시간과 높은 정확도를 달성하는 FFTC 하드웨어 가속기
  • 디지털 신호 프로세서(DSP), ADC 및 DAC 보드, 데모 소프트웨어, 구성 GUI 및 시작 가이드를 포함한 JESD 연결 신호 처리 솔루션을 통한 광대역 샘플링
  • 세 개의 EVM, 결정론적 지연 카드, 회로도, BOM, 사용 설명서, 벤치마크, 소프트웨어 및 데모를 포함한 강력한 데모 및 개발 플랫폼
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB89.PDF (2777 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRKG4.PDF (100 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKG6.ZIP (4391 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRKG5.ZIP (2282 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRKG3.PDF (1358 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 지터 클리너

LMK04828 — 2370~2630MHz VCO0이 통합된 초저잡음 JESD204B 준수 클록 지터 클리너

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADC14X250 — 14비트, 250MSPS ADC(아날로그-디지털 컨버터)

데이터 시트: PDF | HTML
고속 DAC(>10 MSPS)

DAC38J84 — 쿼드 채널, 16비트, 2.5GSPC, 1x~16x 보간 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

66AK2L06 — 멀티코어 DSP+ARM KeyStone II 시스템온칩(SoC)

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Optimized Radar System Design Using a DSP+ARM SoC and ADC14X250 Design Guide 2015. 12. 8
애플리케이션 노트 66AK2L06 JESD Attachment to ADC14X250/DAC38J84 (Rev. A) 2016. 6. 24
백서 Optimizing Modern Radar Systems using Low- Latency, High-Performance FFT Coproce 2015. 12. 17
Product overview 66AK2L06 SoC Product Bulletin 2015. 4. 15

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
BIOSLINUXMCSDK — C66x, C647x, C645x 프로세서용 MCSDK(SYS/BIOS 및 Linux 멀티코어 소프트웨어 개발 키트) PROCESSOR-SDK-K2L — 66AK2LX 프로세서용 프로세서 SDK - Linux 및 TI-RTOS 지원 RFSDK — 무선 주파수 소프트웨어 개발자 키트(RFSDK)