TIDEP0074

TIDEP0074

설계 파일

개요

TIDEP0074 레퍼런스 설계는 PRU-ICSS에서 수신된 GOOSE 패킷의 EtherType, MAC 주소 및 AppID(애플리케이션 ID)를 기반으로 AM572x의 M4 코어에 구현된 패킷 스위칭 및 필터링 로직을 보여줍니다. 패킷은 변전소 통신 표준 IEC 61580에 정의된 시간이 중요한 이벤트를 전용 코어에서 처리할 수 있도록 필터링되어 목표 위치로 라우팅됩니다. 또한 이 설계는 AM572x의 ARM Cortex™-A15, Cortex™-M4 및 DSP C66x™ 코어 간의 멀티 코어 통신을 보여주며, Linux는 A15와 DSP 코어에서 실행되고, TI-RTOS는 M4 및 DSP 코어에서 실행됩니다.

특징
  • 이더넷 패킷 스위칭 로직 및 IEC61850 GOOSE 필터링 알고리즘은 AM572x의 ARM Cortex-M4 코어에서 구현되어 A15로의 라우팅 또는 M4에서의 추가 처리를 결정합니다.
  • Linux가 실행되는 A15, TI-RTOS가 실행되는 M4 및 DSP의 messageQ를 사용하는 IPC(프로세서 간 통신)
  • 이더넷 패킷 전송을 위한 M4의 PRU-ICSS 펌웨어 로드 및 부팅
  • TIDEP0074 레퍼런스 설계는 TMDXIDK5728 보드에서 테스트되었으며, 문서, 소프트웨어, 데모 애플리케이션 및 하드웨어 설계 파일이 포함되어 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBO1.PDF (1370 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRLH6.ZIP (606 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLH5.ZIP (32 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLH7A.PDF (6325 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC42A.ZIP (1496 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLH4.ZIP (1453 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 생성기

CDCE913 — 2.5V 또는 3.3V LVCMOS 출력을 지원하는 프로그래머블 1-PLL VCXO 클록 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

TLK105L — 산업용 온도, 싱글 포트 10/100Mbps 이더넷 물리적 계층

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS659037 — ARM Cortex A15 프로세서용 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5716 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A15 및 DSP

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5718 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A15 및 DSP, 멀티미디어

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5726 — Sitara 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A15 및 듀얼 DSP

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5728 — Sitara 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A15 및 듀얼 DSP, 멀티미디어

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G07 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD78 — IEC ESD, 50Mbps를 지원하는 3.3V 하프 듀플렉스 RS-485

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Packet Processing Engine for IEC61850 GOOSE Forwarding Design Guide 2016. 4. 1