TIDEP0079

TIDEP0079

설계 파일

개요

TIDEP0079 레퍼런스 설계는 acontis의 EC-마스터 스택을 사용하여 Sitara™ AM572x 프로세서에서 실행되는 EtherCAT® 마스터 인터페이스를 보여줍니다. 이 EtherCAT 마스터 솔루션은 EtherCAT 기반 PLC 또는 모션 제어 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. EtherCAT 마스터는 AM572x 프로세서의 이더넷 스위치와 PRU-ICSS 이더넷 포트에서 모두 프로파일링되어 설계자가 장치에서 2개의 스위치 포트 또는 4개의 PRU-ICSS 이더넷 포트를 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다. EtherCAT 마스터를 구현하여 스위치와 PRU-ICSS 이더넷 포트 모두에서 100µs 미만의 사이클 시간을 달성할 수 있습니다. PRU-ICSS에서 TTS(시간 트리거 전송)를 활성화하여 지터를 줄이고, 사이클 시간을 단축하고, 분산 클로킹이 사용되지 않는 경우 지연 시간을 줄일 수 있습니다.

특징
  • 설계 유연성을 위해 이더넷 스위치(CPSW)와 PRU-ICSS 이더넷 포트 모두에서 EtherCAT 마스터를 구현하기 위한 예
  • 시간 트리거 전송을 지원하는 PRU-ICSS의 EtherCAT 마스터
  • 휴대성이 높은 acontis EC-Master 스택
  • 이더넷 스위치와 PRU-ICSS 이더넷 포트 모두에서 30µs 미만의 사이클 CPU 소비 달성
  • ETG.1500 사양에 따른 EtherCAT 클래스 A 또는 클래스 B 마스터 스택
  • 이 레퍼런스 설계는 TMDXIDK5728 보드에서 테스트되었으며, 문서, 소프트웨어, 데모 애플리케이션 및 하드웨어 설계 파일이 포함되어 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBZ1B.PDF (2491 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRLH6.ZIP (606 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLH5.ZIP (32 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLH7A.PDF (6325 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC42A.ZIP (1496 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLH4.ZIP (1453 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

클록 생성기

CDCE913 — 2.5V 또는 3.3V LVCMOS 출력을 지원하는 프로그래머블 1-PLL VCXO 클록 신시사이저

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

TLK105L — 산업용 온도, 싱글 포트 10/100Mbps 이더넷 물리적 계층

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS659037 — ARM Cortex A15 프로세서용 전원 관리 IC(PMIC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5716 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A15 및 DSP

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5718 — Sitara 프로세서: Arm Cortex-A15 및 DSP, 멀티미디어

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5726 — Sitara 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A15 및 듀얼 DSP

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5728 — Sitara 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A15 및 듀얼 DSP, 멀티미디어

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G07 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
RS-485 및 RS-422 트랜시버

SN65HVD78 — IEC ESD, 50Mbps를 지원하는 3.3V 하프 듀플렉스 RS-485

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TIDEP0079 Design Guide (Rev. B) 2016. 10. 26
기술 문서 Rise of the industrial robots. Overcoming the challenges of safe robot-human-inter PDF | HTML 2016. 11. 8