TIDM-02022

TIDM-02022

설계 파일

개요

데이터 센터의 소비 전력이 크게 증가함에 따라, 높은 전력 밀도를 갖춘 고효율 DC/DC 브릭 컨버터에 대한 수요도 함께 증가했습니다. 절연 토폴로지가 널리 사용되고 있지만, 제어가 어렵습니다. 결합 인덕터를 사용하는 다중 위상 동기 벅 토폴로지는 LLC(인덕터-인덕터-커패시터)와 같은 절연 토폴로지에 비해 부하 과도 응답 성능이 더 우수하고 제어도 더 용이합니다. 이 레퍼런스 설계는 C2000™ 마이크로컨트롤러를 사용한 전력 단계의 제어(전압 모드)를 보여줍니다.

특징
  • 48V DC 입력, 12V DC 공칭 출력, 2kW
  • 200kHz PWM(펄스 폭 변조) 주파수 스위칭
  • 200kHz ISR(인터럽트 서비스 루틴) 주파수
  • 98% 이상의 피크 효율
  • SFRA(소프트웨어 주파수 응답 분석기)와 보상 디자이너로 제어 루프를 쉽게 조정 가능
  • 전압 모드 제어 루프
  • 드라이버 라이브러리를 사용하는 F28P550용 소프트웨어 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFH3A.PDF (975 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLVMEZ9.PDF (462 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMF01.PDF (358 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMF00.ZIP (20427 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC957.ZIP (2645 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMEZ8.PDF (1485 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMEZ7.PDF (2582 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA241A-Q1 — AEC-Q100, PWM 제거 기능이 향상된 -4V~110V 양방향 초정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA241B-Q1 — AEC-Q100, PWM 제거 기능이 향상된 -4V~110V 양방향 고정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG3100R017 — 통합 드라이버를 갖춘 100V 1.7mΩ GaN FET

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28P550SJ — C2000™ 32비트 MCU, 150MHz 1.1MB 플래시 C28x + CLA, 5개의 ADC, CLB, AES 및 NPU 포함

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 2kW, Four-Phase Interleaved Buck Converter Reference Design With Coupled Inductors (Rev. A) PDF | HTML 2026. 8. 12