TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD

TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 향상된 ESD 보호 기능을 지원하는 ANSI/IEC 0.2 등급의 3상 에너지 계량기를 구현합니다. 또한 이 설계는 ZigBee™ 연결을 통한 에너지 도난 및 통신의 가능성을 제한하는 변조 감지 기능을 제공합니다.  전자 계량기 SoC는 모든 계측 기능을 수행하는 데 사용되며 CC2530EM 애드온 보드로 활성 전력 결과를 전송합니다. 함께 제공되는 홈 디스플레이 레퍼런스 설계(TIDM-LOWEND-IHD)를 사용하여 원격으로 결과를 표시할 수 있습니다.

이 레퍼런스 설계는 MSP430F67791A를 사용하며 MSP430F67791, MSP430F6779 및 MSP430F6779A와 함께 사용할 수도 있습니다.

특징
  • ANSI 및 IEC의 0.2 등급의 정확도 요구 사항을 초과하는 변조 감지 기능을 갖춘 3상 계측기
  • IEC 61000-4-2 레벨 4 공기 방전 테스트를 통과(자세한 내용은 설계 가이드 참조)
  • 에너지 라이브러리 펌웨어는 유효 및 무효 전력 및 에너지, RMS 전류 및 전압, 역률 및 라인 주파수를 포함한 모든 에너지 측정 매개 변수 계산
  • 가정 내 디스플레이에 대한 ZigBee® 통신 또는 Wi-Fi®, 무선 M-Bus 및 IEEE-802.15.4g 애드온 통신 모듈에 대한 연결 지원
  • 계측 엔진용 주 전원 및 보조 전원 간의 자동 또는 수동 전환
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU817.PDF (4157 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRDQ7A.PDF (207 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRDQ8A.ZIP (390 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCA05A.ZIP (323 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDQ9A.ZIP (427 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRDQ4.PDF (112 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS54060Eco-Mode를 지원하는 3.5V~60V 입력, 0.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2530256kB 플래시 및 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
기타 무선 제품

CC2530-RF4CEZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU, 256KB 플래시 및 8KB RAM

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430F67797 시그마-델타 ADC, LCD, 실시간 클록, AES, 512KB 플래시, 32KB RAM을 지원하는 다상 계측 SoC

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430F677917 시그마-델타 ADC, LCD, 실시간 클록, 512KB 플래시, 32KB RAM을 지원하는 다상 계측 SoC

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430F67791A7 시그마-델타 ADC, LCD, 실시간 클록, 512KB 플래시, 32KB RAM을 지원하는 다상 계측 SoC

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430F6779A7 시그마-델타 ADC, LCD, 실시간 클록, AES, 512KB 플래시, 32KB RAM을 지원하는 다상 계측 SoC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCA03 — Three-Phase Metrology with Enhanced ESD Protection and Tamper Detection Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD 향상된 ESD 보호 및 변조 감지를 지원하는 3상 계측학 레퍼런스 디자인

TIDCA03 Three-Phase Metrology with Enhanced ESD Protection and Tamper Detection Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0C
출시 날짜: 2019. 10. 17
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD 향상된 ESD 보호 및 변조 감지를 지원하는 3상 계측학 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca03 or www.ti.com/lit/xx/tidca03c/tidca03c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCA03. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Three-Phase Metrology w/ Enhanced ESD Protection & Tamper Detection Design Guide 2015. 3. 18