TIDM-G2XXSWRGBLED

TIDM-G2XXSWRGBLED

설계 파일

개요

This reference design describes the implementation of a software controlled RGB LED on an MSP430, using a single timer module and Capture Compare Register.  This design also includes a serial communication interface for externally

특징
  • Red, Green, Blue (RGB) LED control with P-FETs to source LED current directly from VCC
  • Independent control of color and brightness
  • 512 unique colors and 50 brightness levels
  • Software PWM generation uses a single Compare Capture Register on one timer module
  • Serial interface for externally controlling LED
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU761.PDF (1261 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRD55.PDF (64 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC939.ZIP (147 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRD57.ZIP (341 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRD56.ZIP (248 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS773250mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터(지연을 포함한 리셋 지원)

데이터 시트: PDF
Low-power MCUs

MSP430G255316KB 플래시, 512B SRAM, 비교기, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
USB PHY 및 브리지

TUSB3410UART, I2C 및 IrDA 직렬 포트-USB 브리지

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC938 — Software Controller RGB LED on Ultra Low Power Microcontroller Demo

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-G2XXSWRGBLED 초저전력 마이크로컨트롤러의 소프트웨어 컨트롤러 빨간색/녹색/파란색 LED

TIDC938 Software Controller RGB LED on Ultra Low Power Microcontroller Demo

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 3. 2
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-G2XXSWRGBLED 초저전력 마이크로컨트롤러의 소프트웨어 컨트롤러 빨간색/녹색/파란색 LED

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc938 or www.ti.com/lit/xx/tidc938/tidc938.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC938. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 MSP430 Software RGB LED Control Design Guide 2015. 2. 18
Application brief UART Software Controlled RGB LED Color Mixing With MSP430™ MCUs 2017. 9. 15