TIDM-METROLOGY-HOST

TIDM-METROLOGY-HOST

설계 파일

개요

전기 계량기 개발자는 ANSI/IEC 데이터 테이블, DLMS/COSEM, 관세 관리 및 통신 등의 호스트 프로세서 기능에서 에너지 측정 기능을 분리하는 것을 선호하는 경우가 많습니다. 이 설계는 개별 계측 프로세서와 호스트 프로세서를 사용하여 이러한 계량기 기능을 분리하여 유지하는 방법을 보여줍니다. 설계 시 제공되는 펌웨어는 프로세서 간의 필요한 모든 기능과 동기화를 관리합니다. 또한 이 설계는 필요한 안전 요구 사항을 충족하기 위해 두 프로세서 간의 통신을 절연하는 방법을 보여줍니다. 마지막으로, 이 설계는 MSP430 MCU의 USB 인터페이스를 사용하여 계량기 보정 방법을 보여줍니다. 엔지니어는 이 레퍼런스 설계를 재사용하여 절연 계측 기능을 통해 스마트 계량기를 더 빠르게 개발할 수 있습니다.

특징
  • USB 연결을 사용하여 간단한 계측기 보정
  • 계측 AFE와 호스트 MCU 간의 절연 통신
  • 계측용 TI 에너지 라이브러리는 모든 에너지 측정 매개 변수 계산
  • 호스트 MCU 애플리케이션은 온보드 LCD 및 계량기 보정 제어
  • 단상 에너지 측정은 0.2등급의 정확도 달성
  • 보드에서 LCD 세그먼트
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU455A.PDF (5622 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRAI7.PDF (100 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRAI8.ZIP (299 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC622.ZIP (212 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAI9.ZIP (452 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRAI6.PDF (121 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7420 — 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7421 — 2채널, 1/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS770 — 50mA, 10V, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저전력 2.4GHz 제품

CC2530 — 256kB 플래시 및 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F6638 — 256KB 플래시, 16KB SRAM, 12비트 ADC, 12비트 DAC, 비교기, DMA, 160세그먼트 LCD, USB를 지원하는 20MHz MCU

데이터 시트: PDF
기타 무선 제품

CC2530-RF4CE — ZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU, 256KB 플래시 및 8KB RAM

데이터 시트: PDF | HTML
센서 MCU

MSP430AFE253 — 24비트 시그마-델타 ADC 3개, 16KB 플래시, 512B RAM을 지원하는 12MHz 계측 AFE

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC621 — Single-Phase Electric Meter with Isolated Energy Measurement Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-METROLOGY-HOST — 절연 에너지 측정을 지원하는 단상 전기 계량기

TIDC621 — Single-Phase Electric Meter with Isolated Energy Measurement Software

close
최신 버전
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2019. 10. 17
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-METROLOGY-HOST — 절연 에너지 측정을 지원하는 단상 전기 계량기

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc621 or www.ti.com/lit/xx/tidc621a/tidc621a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC621. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Single-Phase Electric Meter with Isolated Energy Measurement Design Guide (Rev. A) 2016. 1. 13