TIPD169

TIPD169

설계 파일

개요

This design is for a 16-bit 1MSPS single-ended, multiplexed data acquisition system (DAQ) for dc inputs. The system is composed of a 16-bit successive-approximation-register (SAR) analog-to-digital converter (ADC), SAR ADC driver, reference driver, and multiplexer. The design shows the process to optimize a single-ended DAQ to achieve fast settling at a sampling rate of 1MSPS.

특징
  • 1/2 LSB settling in 390 ns
  • Throughput of 1MSPS
  • 4 V output step
  • Measured Effective Resolution of 15.72 bits
  • Measured ENOB of 13.57 bits
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAD9.PDF (1255 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRGT5.PDF (126 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAV2.ZIP (637 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRGT4.PDF (469 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS5A3159 — 5V, 2:1(SPDT), 1채널, 아날로그 스위치, 1Ω Ron

데이터 시트: PDF | HTML
카운터

SN74LV393A — 듀얼 4비트 이진 카운터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA625 — 전력 스케일링을 지원하는 고대역폭, 고정밀, 저잡음 및 저왜곡 증폭기 SAR ADC 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

THS4281 — 초저전력 고속 레일 투 레일 입력/출력 전압 피드백 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G14 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8860 — 단일 종단 입력, SPI 및 데이지 체인을 지원하는 16비트, 1MSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA320 — 정밀, 제로 크로스오버, 20MHz, 0.9pA Ib, RRIO, CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA333 — 마이크로파워, 1.8V, 17µA 제로 드리프트 CMOS 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Fast-Settling 16-Bit 1-MSPS Multiplexed Data Acquisition Design Guide 2015. 8. 4