TLV320AIC3120EVM-U

TLV320AIC3120EVM-U

지금 주문하기

개요

TLV320AIC3120EVM-U(ACEV-1A)는 TLV320AIC3120 오디오 코덱을 위한 완전한 평가 모듈입니다.

이 EVM은 TI 오디오 코덱용 블록 다이어그램 기반 그래픽 사용자 인터페이스인 TI의 CodecControl 소프트웨어에서 지원됩니다. 이 소프트웨어는 Microsoft Windows XP, Vista 및 Windows™ 7과 호환됩니다.

TLV320AIC3120EVM-U는 PC의 USB 포트에 연결합니다. USB 인터페이스는 EVM에 전원, 제어 및 스트리밍 오디오 데이터를 제공합니다. 이 EVM에는 고급 작동을 위한 외부 제어 신호 및 디지털 오디오 데이터를 위한 연결부가 있습니다.

특징
  • TLV320AIC3120 오디오 코덱을 위한 완전한 기능을 갖춘 평가 모듈.
  • PC에 USB를 연결하여 손쉬운 평가를 위한 전원, 제어 및 스트리밍 오디오 데이터 제공.
  • 다른 회로/입력 장치에 빠르게 연결하기 위한 외부 제어 및 디지털 오디오 신호용 연결 포인트.
오디오 코덱
TLV320AIC3120 miniDSP 및 2.5W 모노 클래스-D 스피커 증폭기를 지원하는 저전력 오디오 코덱
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

하드웨어, 소프트웨어 및 설명서 패키지 살펴보기

하드웨어 및 소프트웨어 패키지

Develop with TLV320AIC3120

패키지 보기

Develop with TLV320AIC3120

close
Hardware, software, and resourcces for evaluating the TLV320AIC3120 CODEC with miniDSP and Class-D speaker amplifier.
평가 보드

TLV320AIC3120EVM-U — TLV320AIC3120EVM-U Evaluation Module

Required
필요한 이유 This evaluation module provides the hardware interface to the TLV320AIC120 CODEC for use with the control software GUI.
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

Required if
writing software for miniDSP.
필요한 이유 PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the TLV320AIC3120 miniDSP.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
오디오 ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR 저전력 스테레오 ADC(ADC3001) TLV320ADC3101 디지털 마이크 지원 및 miniDSP를 지원하는 92dB SNR 저전력 스테레오 ADC TSC2117 저전력 모노 ADC/스테레오 DAC를 지원하는 4선 터치 스크린 컨트롤러
오디오 DAC
PCM5121 PCM 인터페이스 및 고정 오디오 프로세싱을 지원하는 2V RMS DIRECTPATH 106dB 오디오 스테레오 DAC PCM5122 PCM 인터페이스 및 고정 오디오 처리를 지원하는 2V RMS DIRECTPATH 112dB 오디오 스테레오 DAC PCM5141 2V RMS DIRECTPATH 106dB 오디오 스테레오 DAC(PCM 인터페이스 및 완전 프로그래머블 miniDSP 포함) PCM5142 2V RMS DIRECTPATH 112dB 오디오 스테레오 DAC(PCM 인터페이스 및 완전 프로그래머블 miniDSP 포함) TLV320DAC3120 2.5W 모노 클래스-D 스피커 증폭기, 60mW 헤드폰 드라이버 및 오디오 처리를 지원하는 모노 오디오 DAC
오디오 코덱
PCM3070 임베디드 miniDSP를 지원하는 스테레오 오디오 코덱 TLV320AIC3111 임베디드 miniDSP 및 스테레오 클래스-D 스피커 증폭기를 지원하는 저전력 오디오 코덱 TLV320AIC3120 miniDSP 및 2.5W 모노 클래스-D 스피커 증폭기를 지원하는 저전력 오디오 코덱 TLV320AIC3253 miniDSP 및 스테레오 디지털 마이크 입력을 지원하는 초저전력 스테레오 오디오 코덱 TLV320AIC3254 프로그래머블 miniDSP를 지원하는 초저전력 스테레오 오디오 코덱 TLV320AIC3256 miniDSP 및 DirectPath™ HP 증폭기를 지원하는 초저전력 스테레오 코덱 TLV320AIC3262 miniDSP, 스테레오 클래스 D 스피커, DirectPath 헤드폰 포함 저전력 스테레오 코덱
하드웨어 개발
평가 보드
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 평가 모듈 PCM5122EVM-U PCM5122 평가 모듈 PCM5142EVM-U PCM5142 평가 모듈 TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 평가 모듈 및 USB 마더보드 TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 평가 모듈 TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 평가 모듈 TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K 평가 모듈 TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 평가 모듈(EVM) 및 USB 마더보드 TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 평가 모듈 TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 평가 모듈 TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 평가 모듈
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLAC366 — ACEV-1A EVM Software

Required
필요한 이유 The CodecControl software lets use the TLV320AIC3120EVM-U features through an intuitive graphical user interface.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TLV320AIC3110EVM-U TLV320AIC3110EVM-U 평가 모듈 TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 평가 모듈 TLV320DAC3101EVM-U TLV320DAC3101EVM-U 평가 모듈 TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 평가 모듈

SLAC366 ACEV-1A EVM Software

close
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2010. 3. 8
하드웨어 개발
평가 보드
TLV320AIC3110EVM-U TLV320AIC3110EVM-U 평가 모듈 TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 평가 모듈 TLV320DAC3101EVM-U TLV320DAC3101EVM-U 평가 모듈 TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac366 or www.ti.com/lit/xx/slac366a/slac366a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC366. Please update any bookmarks accordingly.
문서 및 관련 리소스

이 하드웨어만 주문

평가 보드

TLV320AIC3120EVM-U — TLV320AIC3120EVM-U Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TLV320AIC3120EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TLV320AIC3100/AIC3110/AIC3120EVM-U - User Guide 2010. 2. 16