TMDSEMUPROTRACE

TMDSEMUPROTRACE

지금 주문하기

개요

중요: XDS560v2 PRO TRACE 리시버는 TI 프로세서용 핀 트레이스를 지원하는 레거시 제품입니다. 새 장치의 경우 타사 트레이스 리시버를 사용하실 것을 권장합니다.

XDS560v2 PRO TRACE 리시버는 XDS560v2 시스템 트레이스 제품군(USB 버전, USB 및 이더넷 버전)과 동일한 기능을 지원하며 대형 외부 메모리 버퍼에서 코어 핀 트레이스(명령 및 데이터) 지원을 제공합니다. 일부 TI 장치에서 사용할 수 있는 이 외부 메모리 버퍼는 프로세서 또는 코어에서 실행되는 모든 명령을 캡처하여 임베디드 시스템에서 발견하기 어려운 문제를 분석할 수 있습니다. 또한 모든 XDS 디버그 프로브는 ETB(Embedded Trace Buffer)가 포함되어 있는 모든 Arm® 및 DSP 프로세서에서 코어(Core) 및 시스템 트레이스(System Trace)를 지원합니다.

XDS560v2 PRO TRACE 리시버는 MIPI HSPT 60핀 또는 TI 60핀 커넥터(제공된 어댑터 포함)를 통해 대상 보드에 연결되고 USB2.0 고속(480Mbps) 또는 이더넷 10/100Mbps를 통해 호스트 PC에 연결됩니다. 또한 호스트 PC에서 실행되는 Code Composer Studio™ IDE의 라이선스도 필요합니다.

XDS560v2 PRO TRACE 리시버는 다음과 같은 패키지로 제공됩니다.

  • 프로세싱/메모리/인터페이스 유닛이 포함된 트레이스 캡처 상자.
  • 신호 버퍼 유닛이 포함된 대상 케이블 및 트레이스 JTAG 헤더.
  • 설정 가이드.
  • MIPI HSPT 60핀 - TI 60핀 컨버터 어댑터.
  • 12V/5.0A 전원 공급 장치.
  • USB 2.0 케이블.
  • 이더넷 CAT5 케이블.
  • 미국(NEMA 5/15), 유럽 대부분(CEE7/7) 및 영국(BS1363)용 IEC 60320 C13 전원 케이블.

트레이스 기능:

  • DSP 코어 핀 트레이스는 66AK2x, C66x, C645x 및 C647x 장치에 사용할 수 있습니다.
  • Arm 코어 핀 트레이스(ETM)는 AM437x, AM64x, 66AK2x, RM46x, RM57x, TMDS570LS31x/21x 및 TMS570LC43x 장치에 사용할 수 있습니다.
  • 시스템 핀 트레이스는 AM335x, AM437x, 66AK2x, C66x, DM81x, AM38x 등 시스템 트레이스가 활성화된 장치에 사용할 수 있습니다.
  • 코어 및 시스템 트레이스는 일부 Arm 및 DSP 프로세서의 ETB를 통해 사용할 수 있습니다.
  • 특정 장치의 트레이스 기능에 대한 자세한 내용은 TRM(기술 참조 설명서)을 참조하십시오.

필요한 것은 다음과 같습니다.

  • Code Composer Studio™ v4~v12 설치. 그 이상의 버전은 지원되지 않습니다.
  • 호환 가능한 JTAG 헤더 중 하나(MIPI HSPT 60핀 또는 TI 60핀)를 활용하는 대상 보드.

필요한 것은 다음과 같습니다.

  • 다른 JTAG 헤더를 지원하는 대상 보드에 연결할 수 있는 어댑터.

배송 정보:

  • 제품 상자 크기: 510mm x 310mm x 160mm(20인치 x 12인치 x 6.0인치).
  • 패키지 제품 중량: 2.5kg(5.5lb).

특징

XDS560v2는 TI 프로세서를 위한 고성능 디버그 프로브(에뮬레이터) XDS560 제품군의 최신 버전입니다. 전체 XDS 제품군 중 가장 빠른 속도와 대부분의 기능을 갖춘 XDS560v2는 TI 마이크로컨트롤러, 프로세서 및 무선 연결 마이크로컨트롤러를 디버깅할 수 있는 가장 포괄적인 솔루션입니다.

XDS560v2는 프로세싱 코어, 내부 버스 및 주변 기기의 상태를 비롯한 시스템 이벤트를 캡처하여 전체 장치를 모니터링하는 트레이스 유형인 STM(시스템 트레이스) 기능을 제공하는 최초의 XDS560 디버그 프로브 제품군입니다. 대부분의 XDS560v2 모델은 시스템 핀 트레이스도 제공하며, 이는 시스템 트레이스 데이터를 XDS560v2 내부의 외부 메모리 버퍼(128MB)로 전송하여 더 많은 수의 시스템 이벤트를 캡처할 수 있도록 하는 모드입니다. 시스템 핀 트레이스 데이터 연결에는 JTAG 커넥터에 대한 추가 배선이 필요합니다.

XDS560v2 PRO TRACE는 코어에서 실행되는 모든 명령을 캡처하여 XDS560v2 PRO TRACE 내부의 외부 메모리 버퍼(1GB)로 전송하는 트레이스 유형인 코어 핀 트레이스(명령 및 데이터)를 지원하는 2세대 XDS560 디버그 프로브 제품군입니다. 코어 핀 트레이스는 시스템의 실시간 동작을 침범하지 않으며 더 많은 수의 명령을 캡처할 수 있습니다. 코어 핀 트레이스 데이터 연결에는 JTAG 커넥터에 대한 추가 배선이 필요합니다.

모든 유형의 핀 트레이스(명령 및 시스템)를 수용하기 위해 모든 XDS560v2 변형 모델은 대상에 대한 기본 JTAG 연결로 표준 60핀 MIPI HSPT 커넥터를 사용합니다. 또한, 모든 변형 모델에는 TI 및 ARM 표준 JTAG 커넥터를 위한 모듈식 대상 어댑터가 포함되어 있습니다(제공 어댑터는 모델에 따라 다름).

XDS560v2는 기존의 IEEE1149.1(JTAG) 에뮬레이션과 IEEE1149.7(cJTAG)을 지원하며 +1.2V~+4.1V의 JTAG 인터페이스 레벨로 작동합니다.

Compact JTAG(cJTAG)는 기존 JTAG에 비해 크게 향상된 기능으로, 2개의 핀만 사용하면서 모든 기능을 지원하며, 일부 TI 무선 연결 마이크로컨트롤러에 사용할 수 있습니다.

모든 XDS560v2 모델은 USB2.0 고속(480Mbps) 또는 이더넷 10/100Mbps를 지원하며 일부 모델은 둘 다 지원합니다. 또한 일부 모델은 PoE(Power over Ethernet)를 지원하여 유연성을 높입니다.

XDS560v2 시스템 트레이스 유닛은 TI의 Code Composer Studio IDE와 완벽하게 호환됩니다. 이 조합을 통해 TI 마이크로컨트롤러, 프로세서 및 무선 연결 마이크로컨트롤러의 통합 디버그 환경, 컴파일러, 전체 하드웨어 디버깅 및 트레이스 기능(일부 장치 대상)이 포함된 완전한 하드웨어 개발 환경이 제공됩니다.

기타 XDS 제품:

XDS110
XDS200
USB를 사용한 XDS560v2 시스템 추적
USB 및 이더넷을 사용한 XDS560v2 시스템 추적

산업용 mmWave 레이더 센서
IWR1443 — MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz mmWave 센서 IWR1642 — DSP 및 MCU가 통합된 싱글 칩 76GHz~81GHz mmWave 센서 IWR1843 — DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 산업용 레이더 센서 IWR6443 — MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 IWR6843 — 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 처리 기능 통합 IWR6843AOP — 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 통합 안테나 온 패키지(AoP) 포함

 

오디오 및 레이더 DSP SoC
AM2732-Q1 — C66x DSP, 이더넷, 안전, 보안을 갖춘 최대 400MHz의 오토모티브 듀얼 코어 Arm® Cortex-R5F MCU

 

차량용 mmWave 레이더 센서
AWR1443 — MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 싱글 칩 76~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR1642 — DSP 및 MCU를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR1843 — DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR6843 — DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

디버그 프로브

TMDSEMUPROTRACE — XDS560v2 PRO TRACE Receiver & Debug Probe

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSEMUPROTRACE — XDS560v2 PRO TRACE Receiver & Debug Probe

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TMDSEMUPROTRACE EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상