TMDXEVM368

TMS320DM36x 평가 모듈

TMDXEVM368

지금 주문하기

개요

개발자는 TMS320DM36x DVEVM(디지털 비디오 평가 모듈)을 사용하면 TI의 디지털 미디어(DMx) 프로세서를 즉시 평가하고 IP 보안 카메라, 액션 카메라, 드론, 웨어러블 디지털 사이니지, 비디오 초인종 및 기타 디지털 비디오 제품과 같은 디지털 비디오 애플리케이션 빌드를 시작할 수 있습니다.

개발자는 TMS320DM36x DVEVM을 통해 생산 준비가 완료된 ARM용 애플리케이션 코드를 작성할 수 있고 DMx API를 사용하는 HDVICP 코프로세서 코어에 액세스하여 TMS320DM368 및 TMS320DM365 디지털 미디어 프로세서를 위한 애플리케이션 개발을 즉시 시작할 수 있습니다.

특징
  • TMS320DM368 디지털 미디어 프로세서 기반 개발 보드
  • Leopard Imaging LI-5M02 카메라 보드와 호환되는 병렬 카메라 입력
  • HD용 컴포넌트와 SD용 컴포지트/S-Video를 통해 NTSC 또는 PAL 신호의 비디오 캡처
  • HD용 컴포넌트를 통한 NTSC 또는 PAL 출력 및 SD용 컴포지트/S-Video
  • 마이크 입력, 헤드폰 출력, 라인 입력 및 라인 출력, UART, USB 2.0 HS, 2GB NAND 플래시 메모리 및 테스트용 JTAG와 같은 다른 기능
  • 키트로 제공된 Linux 지원 패키지 소프트웨어 개발 키트(LSP SDK) 및 TI eXpressDSP™ Linux 기반 DVSDK
  • TI의 HD MPEG-4, H.264, MPEG2와 JPEG 생산 코덱
  • 참고: 벤치 전원 공급 장치에 연결하기 위한 리드가 있는 배럴 잭이 제공됩니다. 전원 공급 장치는 이 키트에 포함되어 있지 않으므로 별도로 구입해야 합니다. 권장 벽면 마운트 공급 장치는 SMI18-5V-P5(5V, 3A)입니다.

  • TMDXEVM368
  • 전원 공급 장치 케이블
  • USB 마우스 및 어댑터
  • 직렬 UART 케이블
  • 이더넷 케이블
  • 컴포넌트 비디오 케이블
  • USB 카드 리더기
  • 빠른 시작 가이드

HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC
TVP5146 Macrovision 감지, YPbPR/RBG 입력을 지원하는 NTSC/PAL/SECAM 4x10비트 디지털 비디오 디코더 TVP7002 트리플 8/10비트, 165/110MSPS 비디오 ADC

 

Low-power MCUs
MSP430F2013 16비트 시그마-델타 ADC 1개, SPI/I2C용 USI, 2KB 플래시, 128B RAM을 지원하는 16MHz 감지 MCU

 

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
TMS320DM365 DaVinci 디지털 미디어 프로세서 TMS320DM368 DaVinci 디지털 미디어 프로세서 TMS320DM369 DaVinci 디지털 미디어 프로세서

 

부하 스위치
TPS2065 1A 부하, 2.7-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

 

비디오 증폭기
THS7303 I2C 제어를 지원하는 3채널 저전력 비디오 증폭기, 선택 필터 +6db 게인 2:1 입력 MUX THS7353 I2C 제어, 선택 가능 필터, 0dB 게인, 2:1 MUX를 지원하는 3채널 저전력 비디오 증폭기

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS74701 전원 양호 및 활성화를 지원하는 500mA, 낮은 입력 전압(0.8V), 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터 TPS793 활성화를 지원하는 200mA 저손실 전압 레귤레이터

 

션트 전압 레퍼런스
LM4040-N 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스 TLV431A 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

 

오디오 코덱
TLV320AIC3101 6입력, 6출력, 스피커/HP 증폭기 및 향상된 디지털 효과를 지원하는 저전력 스테레오 코덱

 

프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서
SN74CBTLV3257 부분 전원 차단 모드를 지원하는 3.3V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMDXEVM368 — TMS320DM36x Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDXEVM368 TMS320DM36x Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TMS320DM368 Evaluation Module User's Guide 2016. 8. 3
인증서 TMDXEVM368 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
추가 자료 TMX320DM368 Digital Video Evaluation Module Quick Start Guide 2016. 8. 4

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO CCStudio™ IDE(통합 개발 환경)
소프트웨어 개발 키트(SDK)
LINUXDVSDK-DM36X DM365, DM368 디지털 미디어 프로세서용 DVSDK(Linux 디지털 비디오 소프트웨어 개발 키트)