TMP114EVM

개요

TMP114EVM은 TMP114 디지털 온도 센서의 성능을 평가할 수 있습니다. 평가 모듈(EVM)은 USB 스틱 폼 팩터로 제공되며, I2C 인터페이스를 사용하여 호스트 컴퓨터 및 TMP114 장치와 상호 작용하는 온보드 MSP430F5528 마이크로컨트롤러가 있습니다.

이 모듈은 EVM 보드의 센서와 호스트 컨트롤러 사이에 구멍이 뚫려 있도록 설계되었습니다. 천공을 통해 유연하게 평가할 수 있습니다.

  • 사용자는 TMP114를 사용자의 시스템/호스트에 연결할 수 있습니다.
  • 사용자는 TMP114 장치를 사용하여 EVM 호스트와 소프트웨어를 사용자의 시스템에 연결할 수 있습니다.
  • 작은 개별 보드를 사용하여 시스템에 센서를 배치할 수 있습니다.
  • 구멍 간격은 일반적인 0.1인치 프로토타이핑 브레드보드와 호환됩니다.

특징
  • 간단하고 빠른 설정을 위한 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)
  • 천공식 PCB(인쇄 회로 보드)를 사용하여 센서를 사용자 시스템에 배치 가능
  • 빠른 열 응답 시간을 위한 PCB 레이아웃의 예
  • 간단한 USB 인터페이스 


I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브
TCA9803 — 내부 3mA 전류 소스를 지원하는 2비트 레벨 변환 400kHz I2C/SMBus 버퍼/리피터

 

디지털 온도 센서
TMP114 — 0.2°C의 정확도를 가진 0.15mm 높이, 1.2V 지원 온도 센서

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP5951 — 150mA, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

 

전압 변환기
SN74AVC1T45 — 구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 단일 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMP114EVM — TMP114 evaluation module for ultralow height, 1.2-V, high-accuracy temperature sensors

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMP114EVM — TMP114 evaluation module for ultralow height, 1.2-V, high-accuracy temperature sensors

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

TMP114EVM-GUI — TMP114EVM GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TMP114EVM — 초저 높이, 1.2V 고정밀 온도 센서용 TMP114 평가 모듈

TMP114EVM-GUI — TMP114EVM GUI

close
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23
하드웨어 개발
평가 보드
TMP114EVM — 초저 높이, 1.2V 고정밀 온도 센서용 TMP114 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TMP114EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022. 8. 23
인증서 TMP114EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2022. 12. 13