TMUXBQB-DYYEVM

TMUXBQB-DYYEVM

지금 주문하기

개요

TMUXBQB-DYYEVM을 이용하면 16pin TSSOP(PW), WQFN(BQB) 및 SOT-23 THIN(DYY) 패키지를 사용하는 당사의 TMUX 제품 라인의 신속한 프로토타이핑 및 DC 특성화가 가능합니다.

특징
  • BQB, DYY 또는 PW 패키지에서 TMUX 장치에 대한 신속한 프로토타이핑 및 테스트 셋업
  • 열 패드용으로 VSS, GND 또는 플로트에 선택적 연결
  • 2.54mm 션트를 사용해 각 신호 입력에 대해 VDD, VSS 또는 GND에 선택적 연결
  • 각 신호 입력별 풀업/풀다운 및 직렬 저항에 대한 풋프린트
  • 각 입력별 디커플링 커패시터에 대한 풋프린트
  • 단자 블록 전원 공급 연결
I2C 및 I3C 스위치 및 멀티플렉서
TCA9846 — 리셋을 지원하는 초저전압, 1MHz, 4채널 I2C 스위치 TCA9847 — 리셋을 지원하는 초저전압, 1MHz, 8채널 I²C 멀티플렉서 TCA9848 — 리셋을 지원하는 초저전압, 1MHz 8채널 I²C 스위치 TCA9849 — Ultra-low voltage, 1MHz, 4-channel I2C mux with reset

 

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서
TMUX1308 — 5V, 8:1, 1채널, 아날로그 멀티플렉서, 주입 전류 제어, 1.8V 로직 TMUX1309 — 5V, 4:1, 2채널, 아날로그 멀티플렉서, 주입 전류 제어, 1.8V 호환 로직 TMUX182-SEP — Radiation-tolerant, 8:1, one-channel multiplexer with 1.8V Logic TMUX4051 — 1.8V 호환 로직을 지원하는 ±12V, 8:1, 1채널 아날로그 멀티플렉서 TMUX4052 — ±12V, 4:1, 2채널, 아날로그 멀티플렉서, 1.8V 호환 로직 TMUX4053 — ±12V, 2:1(SPDT), 3채널 아날로그 멀티플렉서, 1.8V 호환 로직 TMUX5411 — 50V, 1:1(SPST), 4채널, 아날로그 스위치, 21Ω Ron, 1.8V 로직(로직 로우) TMUX5412 — 50V, 1:1(SPST), 4채널, 아날로그 스위치, 21Ω Ron, 1.8V 로직(로직 하이) TMUX5413 — 50V, 1:1(SPST), 4채널, 아날로그 스위치, 21Ω Ron, 1.8V 로직(로직 로우 + 하이)

 

프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서
TMUX1574 — 전원 차단 보호 및 1.8V 입력 로직을 지원하는 5V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMUXBQB-DYYEVM — Generic TMUX evaluation module for 16-pin BQB, DYY and PW packages

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMUXBQB-DYYEVM — Generic TMUX evaluation module for 16-pin BQB, DYY and PW packages

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TMUXBQB-DYYEVM User's Guide PDF | HTML 2021. 12. 3
인증서 TMUXBQB-DYYEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 12. 2