TMUX5411
- Dual supply range: ±4.5V to ±25V
- Single supply range: 4.5V to 50V
- Asymmetric dual supply support (For example: VDD = 37.5V, VSS = -12.5V)
- 1.8V logic compatible
- Low on-resistance: 21Ω (typical)
- Low on-capacitance: 12pF (typical)
- Ultra-low on-resistance flatness: 0.005Ω (typical)
- Low on-leakage current: 0.002nA (typical), 40nA (maximum)
- Low charge injection: 13pC (typical)
- –40°C to +125°C operating temperature
- Rail-to-rail operation
- Bidirectional operation
- Break-before-make switching (TMUX5413)
The TMUX541x is a general purpose complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) switch device with four independently selectable 1:1, single-pole, single-throw (SPST) switch channels. The device works with a single supply (4.5V to 50V), dual supplies (±4.5V to ±25V), or asymmetric supplies (such as VDD = 37.5V, VSS = –12.5V). The TMUX541x supports bidirectional analog and digital signals on the source (Sx) and drain (Dx) pins ranging from VSS to VDD.
The switches of the TMUX541x are controlled with appropriate logic control inputs on the SELx pins. The TMUX541x exhibits break-before-make switching, allowing the device to be used in cross-point and multiplexing applications.
The TMUX541x is a part of the general purpose switches and multiplexers family of devices emphasizing uses in broad range of applications while reducing BOM cost.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TMUX541x 50V, 21Ω, 1:1 (SPST) 4-Channel Switches with 1.8V Logic datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2025. 9. 29 | |
| Application brief | Selecting the Right Multiplexer for a Discrete Programmable Gain Amplifier (PGA) (Rev. A) | PDF | HTML | 2025. 7. 31 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TMUX-24PW-EVM — 16, 20, 24핀 PW 얇은 수축 소형 아웃라인 패키지(TSSOP)용 TMUX 일반 평가 모듈
TMUX-24PW-EVM 평가 모듈(EVM)을 사용하면 16, 20 또는 24핀 TSSOP 패키지(PW)를 사용하고 고전압 작동에 맞게 정격 조정된 TI의 TMUX 제품 라인의 빠른 프로토타이핑 및 DC 특성화가 가능합니다.
TMUXBQB-DYYEVM — 16핀 BQB, DYY 및 PW 패키지용 일반 TMUX 평가 모듈
TMUXBQB-DYYEVM을 이용하면 16pin TSSOP(PW), WQFN(BQB) 및 SOT-23 THIN(DYY) 패키지를 사용하는 당사의 TMUX 제품 라인의 신속한 프로토타이핑 및 DC 특성화가 가능합니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.