TPS40040EVM-001

5V 입력, 1.8V 출력, 10A 동기식 벅 평가 모듈

TPS40040EVM-001

지금 주문하기

개요

The TPS40040EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed1.8 V output at up to 10 A from a 5 V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for startup. The module uses the TPS40040 reduced pin count, low-voltage, synchronous buck controller.

특징
  • 4.5 V to 5.5 V input range
  • 1.8 V fixed output, adjustable with single resistor
  • 10 A dc steady-state output current
  • 300 kHz switching frequency (fixed by TPS40040)
  • Single main switch MOSFET for both main switch and synchronous rectifier
  • Double-sided 2 active layer PCB with all components on top side
  • Active converter area of less than 1.5 in.² (i.e., <1.4 in. x 1.0 in.)
  • Convenient test points for probing switching waveforms and noninvasive loop response testing
DC/DC 컨트롤러
TPS40040 핀 수가 적은 2.25~5.5V 입력, 300kHz, 동기형 벅 컨트롤러 TPS40041 핀 수가 적은 2.25~5.5V 입력, 600kHz, 동기형 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40040EVM-001 — 5V 입력, 1.8V 출력, 10A 동기식 벅 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40040EVM-001 5V 입력, 1.8V 출력, 10A 동기식 벅 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide A 5-V Input, 1.8-V Output, 6-A Synchronous Buck Converter 2006. 4. 10
* EVM User's guide Using the TPS40040-EVM-001 2007. 1. 29
인증서 TPS40040EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPS40041EVM-001 TPS40041 5V 입력, 1.8V 출력, 6A 평가 모듈