TPS40400EVM-351

TPS40400EVM-351

지금 주문하기

개요

The TPS40400EVM-351 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS40400 PMBus Synchronous Buck Controller in a typical single output application. The EVM is designed to use a regulated 8Vdc to 14Vdc bus to produce a regulated output of 1.2Vdc at a maximum of 20A of load current. The EVM features the CSD16325Q5 and CSD16404Q5A NexFET Power FETs.

If a designer wants to communicate with this EVM from a Windows-based PC, a separate USB Interface Adapter EVM is required. The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related products section.

특징
  • 8V to 14V input range
  • 1.2V fixed output
  • 20A DC steady state current
  • PMBus enabled analog controller
  • Programmable switching frequency: 200kHz–2MHz
  • Programmable soft-start
  • Programmable over current protection
  • Inductor resistance or series resistance use for current sensing
  • Remote voltage sense amplifier
  • Voltage Mode Feedback Control with Voltage Feedforward
DC/DC 컨트롤러
TPS40400 — 원격 측정을 포함하여 PMBus™를 지원하는 3V~20V, 30A 동기형 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS40400EVM-351 — Evaluation Module for TPS40400 PMBus Synchronous Buck Controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS40400EVM-351 — Evaluation Module for TPS40400 PMBus Synchronous Buck Controller

close
버전: null
출시 날짜:
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨트롤러
TPS40400 — 원격 측정을 포함하여 PMBus™를 지원하는 3V~20V, 30A 동기형 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
TPS40400EVM-351 — TPS40400 PMBus 동기 벅 컨트롤러용 평가 모듈

TPS40400 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

close
버전: null
출시 날짜: 2020. 5. 7
제품
DC/DC 컨트롤러
TPS40400 — 원격 측정을 포함하여 PMBus™를 지원하는 3V~20V, 30A 동기형 벅 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
TPS40400EVM-351 — TPS40400 PMBus 동기 벅 컨트롤러용 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS40400 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 1. 3
인증서 TPS40400EVM-351 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — 디지털 전원 소프트웨어