TPS53313EVM-078

TPS53313EVM-078 평가 모듈

TPS53313EVM-078

지금 주문하기

개요

The TPS53313EVM-078 evaluation module (EVM) is a step-down regulator featuring the TPS53313. The TPS53313EVM-078 is designed to use a 12-V voltage rail to produce a regulated 1.2-V output with up to 6-A load current. The TPS53313EVM-078 is designed to demonstrate the TPS53313 in a typical Point-Of-Load (POL) application while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS53313.

특징
  • Continuous 6-A Output Current Capability
  • Supports all MLCC Output Capacitors
  • Voltage Mode Control
  • Selectable Light-Load Operation Modes (Forced Continuous Conduction Mode (FCCM) and Skip Mode)
  • Selectable Switching Frequency Settings (600 kHz and 1.00 MHz)
  • Support Synchronization to External Clock
  • Selectable Overcurrent Threshold
  • Soft-Stop Output Discharge During Disable
  • Over Current, Over Voltage, Under voltage and Over Temperature Protections
  • Power Good Indication
  • Pre-Bias Output Voltage Start Up
  • Convenient Test Points for Probing Critical Waveforms
DC/DC 컨버터
TPS53313 저부하 효율성에 최적화된 4.5V~16V, 6A 동기형 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS53313EVM-078 — TPS53313EVM-078 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS53313EVM-078 TPS53313EVM-078 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
시뮬레이션 모델

SLUM254 — TPS53313 Unencrypted PSpice Transient Model Package

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS53313 저부하 효율성에 최적화된 4.5V~16V, 6A 동기형 벅 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS53313EVM-078 TPS53313EVM-078 평가 모듈

SLUM254 TPS53313 Unencrypted PSpice Transient Model Package

close
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2020. 5. 8
제품
DC/DC 컨버터
TPS53313 저부하 효율성에 최적화된 4.5V~16V, 6A 동기형 벅 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
TPS53313EVM-078 TPS53313EVM-078 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS53313 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2021. 12. 3
인증서 TPS53313EVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상