TPS55285EVM

TPS55285EVM

지금 주문하기

개요

TPS55285EVM-053 평가 모듈(EVM)은 I²C 인터페이스를 갖춘 고성능 고효율 동기 벅-부스트 컨버터인 TPS55285 장치의 기능을 시연할 수 있도록 설계되었습니다. TPS55285는 또한 지속적인 과부하 조건에서 선택적 출력 전류 제한 및 히컵 모드 보호로 안전한 작동을 확인합니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 3V~22V
  • 출력 전압: 0.8~22 V
  • 8A 평균 인덕터 전류 제한
  • 400kHz, 800kHz, 1.6MHz 및 2.2MHz의 조정 가능한 스위칭 주파수
  • I²C 인터페이스
DC/DC 컨버터
TPS55285 — I²C 인터페이스를 지원하는 22V 8A 벅 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS55285EVM-053 — TPS55285 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS55285A — I2C 인터페이스를 지원하는 22V 8A 벅-부스트 컨버터
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS55285EVM-053 — TPS55285 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
제품
DC/DC 컨버터
TPS55285A — I2C 인터페이스를 지원하는 22V 8A 벅-부스트 컨버터
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS55285EVM-053 Evaluation Module PDF | HTML 2025. 2. 19
인증서 TPS55285EVM-053 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 11. 12