TIDA-050030

TIDA-050030

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 4개의 동기식 벅 채널을 공급하는 전압 조정 모드에서 인터리브 부스트를 사용하는 헤드라이트 ECU에 대해 자세히 설명합니다. 또한 이 설계는 매트릭스 헤드라이트 제어를 할 수 있으며 차량용 헤드라이트 ECU를 에뮬레이션하기 위해 히트싱크 및 인클로저에 장착됩니다. TPS92682-Q1은 130W 출력 전력을 지원하는 전압 조정 모드로 설정된 2상 인터리브 부스트 컨트롤러로 설정됩니다. 부스트 출력은 TPS92520-Q1 듀얼 채널 동기 벅 드라이버 2개를 구동하여 총 120W 출력에서 총 4개의 벅 채널을 지원합니다. 이 설계는 히트싱크에 장착되고 차량용 헤드라이트 ECU를 에뮬레이션하기 위해 포함됩니다. MSP432 프로세서는 SPI 인터페이스를 통해 TPS92682-Q1 및 TPS92520-Q1 장치 2개를 제어합니다. MSP432는 CAN을 통해 마스터와 통신하며, CAN 트랜시버를 통해 UART 통신을 사용하여 조명 매트릭스 모듈과도 통신합니다. 이 설계에는 효율성 데이터, 열 측정, 픽셀 제어 부하 데이터, CISPR 25 클래스 5 전도 사양에 따른 EMC 측정값을 비롯하여 여러 벤치 테스트 결과를 사용할 수 있습니다.

특징
  • 픽셀 제어, 동적 LED 부하를 지원하는 4개의 동기 모놀리식 벅 채널
  • 최대 1.5A/55W까지 지원하는 각 벅 채널, 총 ECU 출력 120W
  • 9~24V의 최대 전력 작동 범위, 전력이 6V 입력으로 경감됨
  • 130W 출력을 지원하는 인터리브 부스트 전압
  • 높은 전력 밀도 및 차폐를 위해 벅 상단 노출 패드를 사용하는 완전한 인클로저
  • CAN 인터페이스를 통해 제어 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEU1A.PDF (3238 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM282.PDF (459 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM281.PDF (70 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM284.ZIP (21602 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFO2.ZIP (964 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM283.PDF (2323 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM280.PDF (693 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TPS92520-Q1 — SPI를 지원하는 1.6A 듀얼 동기 벅 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 LED 드라이버

TPS92682-Q1 — SPI를 지원하는 듀얼 채널 정전압 및 정전류 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

TCAN1042V-Q1 — I/O 레벨 전환 및 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM26420-Q1 — 듀얼 2A, 차량용 인증 고효율 동기형 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS57160-Q1 — Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~60V, 1.5A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 Constant voltage 2-phase boost evaluation module

이 레퍼런스 설계는 4개의 동기식 벅 채널을 공급하는 전압 조정 모드에서 인터리브 부스트를 사용하는 헤드라이트 ECU에 대해 자세히 설명합니다. 또한 이 설계는 매트릭스 헤드라이트 제어를 할 수 있으며 차량용 헤드라이트 ECU를 에뮬레이션하기 위해 히트싱크 및 인클로저에 장착됩니다. TPS92682-Q1은 130W 출력 전력을 지원하는 전압 조정 모드로 설정된 2상 인터리브 부스트 컨트롤러로 설정됩니다. 부스트 출력은 TPS92520-Q1 듀얼 채널 동기 벅 드라이버 2개를 구동하여 총 120W 출력에서 총 4개의 벅 채널을 (...)
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050029 — 차량용 조명을 위한 45W, 15W 듀얼 SEPIC LED 드라이버 레퍼런스 설계 TIDA-050030 — 120W 2상 매트릭스 호환 차량용 헤드라이트 ECU 레퍼런스 설계 TIDA-050040 — 할로겐 교체를 위한 오토모티브 LED 헤드라이트 드라이버 모듈 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS92682EVM-069 — TPS92682-Q1 Constant voltage 2-phase boost evaluation module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050029 — 차량용 조명을 위한 45W, 15W 듀얼 SEPIC LED 드라이버 레퍼런스 설계 TIDA-050030 — 120W 2상 매트릭스 호환 차량용 헤드라이트 ECU 레퍼런스 설계 TIDA-050040 — 할로겐 교체를 위한 오토모티브 LED 헤드라이트 드라이버 모듈 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 120W Dual-Stage Matrix Compatible Automotive Headlight ECU Reference Design (Rev. A) 2019. 11. 27

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-050029 — 차량용 조명을 위한 45W, 15W 듀얼 SEPIC LED 드라이버 레퍼런스 설계