UBLOX-3P-NORA-W5

UBLOX-3P-NORA-W5

시작: u-blox
지금 주문하기

개요

u-blox NORA-W5 시리즈는 소형 독립형 Wi-Fi 6 및 Bluetooth LE 무선 MCU(마이크로컨트롤러 유닛) 모듈로 구성됩니다. TI CC35x1E SoC(시스템 온 칩)를 기반으로 한 이 모듈은 최종 제품에 무선 연결 기능을 추가하려는 사용자에게 적합합니다. 이 시리즈에는 다양한 애플리케이션 요구 사항을 가장 잘 충족하는 버전이 포함되어 있습니다. 단일 및 이중 대역 Wi-Fi가 모두 지원되고, 안테나는 내장형 또는 외장형이며, 플래시 메모리는 두 가지 크기로 제공됩니다.

특징
  • 단일 및 이중 대역 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® LE
  • 손쉬운 통합을 위한 소형 폼 팩터
  • 시장 출시 기간 단축을 위한 u-connectXpress 소프트웨어 버전
  • 다른 NORA 모듈과 핀 호환
  • 안테나 핀 및 임베디드 안테나가 있는 버전
  • 글로벌 인증
Wi-Fi 제품
CC3501E 2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU CC3551E 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지를 지원하는 SimpleLink™ 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
u-blox의 사진

주문 및 개발 시작

도터 카드

UBLOX-3P-NORA-W501 — 안테나 핀을 갖춘 CC3501E Wi-Fi 6® 및 Bluetooth® LE 무선 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

UBLOX-3P-NORA-W501 안테나 핀을 갖춘 CC3501E Wi-Fi 6® 및 Bluetooth® LE 무선 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
도터 카드

UBLOX-3P-NORA-W506 — 임베디드 안테나가 포함된 CC3501E Wi-Fi 6® 및 Bluetooth® LE 무선 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

UBLOX-3P-NORA-W506 임베디드 안테나가 포함된 CC3501E Wi-Fi 6® 및 Bluetooth® LE 무선 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
도터 카드

UBLOX-3P-NORA-W511 — 안테나 핀을 갖춘 CC3551E Wi-Fi 6® 및 Bluetooth® LE 무선 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

UBLOX-3P-NORA-W511 안테나 핀을 갖춘 CC3551E Wi-Fi 6® 및 Bluetooth® LE 무선 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

UBLOX-3P-NORA-W516 — 임베디드 안테나가 포함된 CC3551E Wi-Fi 6® 및 Bluetooth® LE 무선 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

UBLOX-3P-NORA-W516 임베디드 안테나가 포함된 CC3551E Wi-Fi 6® 및 Bluetooth® LE 무선 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 u-blox에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.