ULTICHIP-3P-UC1046

개요

Ultichip Communication Technology Blade40은 Ultichip의 UC1046 DFE(디지털 프론트 엔드) 및 TI의 AFE7769 트랜시버 기반의 저비용, 고성능 Pico RU 솔루션으로, 4G LTE, 5G NR 또는 4G/5G 듀얼 모드를 지원합니다. Blade40의 출력 전력은 안테나당 최대 250mW입니다. 다른 구성을 사용자 지정하여 사용자 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

Blade40은 4G/5G RRU의 전체 DFE 기능을 지원하며, 여기에는 사전 코딩 프로세싱, CFR(파고율 감소), DPD(디지털 사전 왜곡 프로세싱), DUC(디지털 상향 변환), DDC(디지털 하향 변환), 구성 가능한 필터 프로세서(필터) 등이 포함됩니다.

프론트홀 인터페이스 Blade40은 eCPRI 및 CPRI 형식으로 구성할 수 있습니다. O-RAN 사양에 따른 옵션 7 또는 OTIC 사양 기반 옵션 8 프론트홀 기능 분할 모드가 지원됩니다. 모든 LOW-PHY 기능은 프로그래머블 고속 푸리에 변환(FFT/IFFT) 프로세서 등으로 통합됩니다.

특징
  • 6GHz 미만의 RF 주파수 대역 지원
  • 안테나 캐리어: 4T4R
  • 전송 전력: 4 x 250mW
  • 레퍼런스 감도: -97dBm
  • ACLR: < –48dBc(24dBm, 100MHz NR, 8.5dB PAR 신호)
  • EVM: < 2%(24dBm, 100MHz NR, 8.5dB PAR 신호)
  • IEEE 1588v2 PTP, SyncE 및 GPS를 지원합니다.
RF 트랜시버
AFE7769 4전송, 4수신, 2 피드백 RF 트랜시버, 600MHz~6GHz, PLL 4개, 무선 용도
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BLADE40-S2600 — Ultichip Blade40 S2600 4T4R 5G NR 레퍼런스 설계

지원되는 제품 및 하드웨어

BLADE40-S2600 Ultichip Blade40 S2600 4T4R 5G NR 레퍼런스 설계

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

BLADE40-S2618 — Ultichip Blade40 S2618 2T2R 5G NR 및 2T2R 4G LTE 레퍼런스 설계

지원되는 제품 및 하드웨어

BLADE40-S2618 Ultichip Blade40 S2618 2T2R 5G NR 및 2T2R 4G LTE 레퍼런스 설계

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

BLADE40-S3500 — Ultichip Blade40 S3500 4T4R 5G NR 레퍼런스 설계

지원되는 제품 및 하드웨어

BLADE40-S3500 Ultichip Blade40 S3500 4T4R 5G NR 레퍼런스 설계

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Ultichip Communication Technology Co., Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.