TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Vector Informatik GmbH에 문의하십시오.
VCTR-3P-VX1000
개요
VX1000 하드웨어는 CANape와 같은 측정 및 보정 도구가 실행 시간에 영향을 최소한으로 미치면서 뛰어난 성능으로 ECU에 액세스하도록 지원합니다. 이 장치는 차량에서의 사용을 위해 설계되었지만, 테스트 벤치와 실험실에서도 사용할 수 있습니다. VX1000 하드웨어는 확장성이 뛰어나고 폭넓은 포트폴리오를 갖추고 있어 모든 사용 사례에 적합한 솔루션을 제공합니다.
이 시스템은 기본 모듈과 플러그온 장치라는 두 가지 주요 부품으로 구성됩니다. VX1000 제품군은 Sitara 제품군(AM263, AM263P, AM275), Jacinto 제품군(TDA4), AWR1843, AWR2944, MSPM0x 및 TM4C129 등의 다양한 컨트롤러를 지원합니다. JTAG, SWD, Aurora 및 Nexus-Aux는 VX1000이 직접 지원하는 가장 인기 있는 컨트롤러의 추가 인터페이스입니다.
특징
- 기본 모듈과 PC 사이의 ETH 기반 고대역폭 연결
- 차량 내 사용을 위한 매우 작고 견고한 POD
- 간단한 시작
- 동기 데이터 수집을 위해 자유롭게 사용할 수 있고 성능이 뛰어난 임베디드 드라이버
- IEEE 1588 PTP를 통한 고정밀 동기화
- 최대 100kHz의 매우 빠른 측정 사이클
- XCP 디버깅
- 플래싱
Low-power MCUs
실시간 모터 컨트롤 및 자동화 MCU
오디오 및 레이더 DSP SoC
차량용 mmWave 레이더 센서
차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
차체 및 조명 MCU
주문 및 개발 시작
인터페이스 어댑터
VCTR-3P-VX1000 — VX1000 측정 및 보정 인터페이스 하드웨어
VCTR-3P-VX1000 — VX1000 측정 및 보정 인터페이스 하드웨어
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.