TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 ViALUX에 문의하십시오.
VIALUX-3P-STAR-065
개요
ViALUX’s STAR-065 CORE provides compact optics with options designed for DLP6500FYE or DLP6500FLQ (0.65” 1080p DMDs). It is available as an accessory or an evaluation module with a monochrome high-power LED light source for use with DLP® LightCrafter™ 6500 EVM.
Refer to the ordering links below for a full list of product options.
특징
- Compatible with DLP® LightCrafter™ 6500 EVM
- LED light engines available with LED driver support up to 24 A
- Throw ratio: 1.8 to 2.1
- Working distance: 0.4 m to 10.0 m
- Offset: 125%
가시광선(420~700nm) DMD
주문 및 개발 시작
광학 모듈
STAR-065 — ViALUX STAR-065 Optical Module for DLP6500
STAR-065 — ViALUX STAR-065 Optical Module for DLP6500
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | DLP Software Development Kit (SDK) User's Guide | 2016. 4. 28 |
관련 설계 리소스
소프트웨어 개발
펌웨어
소프트웨어 개발 키트(SDK)
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.