DLPR900

DLPR900

다운로드

개요

The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP6500FYE, DLP6500FLQ, and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware provides developers with a flexible interface and extensive feature set to accelerate development of end equipments using spatial light modulation.

특징
  • Free downloadable configuration firmware for the DLPC900
  • Enables the DLP670S, DLP6500FYE, DLP6500FLQ and DLP9000 DMDs to display high speed, native resolution patterns with user selectable bit depths, pattern rates and exposure time
  • Allows users to display high quality, wide aspect ratio video and images at multiple resolutions
  • Provides additional sync and trigger capability with cameras or external sensors that offers engineers more intelligent system control and simplifies hardware and software development
  • Allows simultaneous use of multiple LEDs often desired for specific object illumination or adaptive light conditions
  • Allows selection of active DMD lines to enable increase pattern rates
  • Enables 50/50 duty cycle pattern sequence

 

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

펌웨어

DLPR900PROM — DLPC900 Configuration and Support Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC900 — DLP6500, DLP670S, DLP500Y 및 DLP9000 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러
가시광선(420~700nm) DMD
DLP5500 — 0.55인치, XGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP6500FLQ — 0.65인치 1080p A형 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP6500FYE — 0.65인치 1080p s600 DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD) DLP670S — 0.67인치 2716x1600 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP9000 — 0.9인치, WQXGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
하드웨어 개발
평가 보드
DLPLCR55EVM — 0.55 1024x768 S450 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP5500 평가 모듈 DLPLCR65EVM — DLP® 0.65인치, 1080p, S600 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈(EVM) DLPLCR67EVM — DLP® 0.67인치, 2716x1600 어레이, S610 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈 DLPLCR90EVM — DLP® 0.90인치, WQXGA, Type A DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈 DLPLCRC900DEVM — DLP® LightCrafter™ 듀얼 DLPC900 평가 모듈 DLPLCRC900EVM — DLP® LightCrafter™ 싱글 DLPC900 평가 모듈
다운로드 옵션

DLPR900PROM — DLPC900 Configuration and Support Firmware

close
최신 버전
버전: 6.3
출시 날짜: 2024. 6. 30
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC900 — DLP6500, DLP670S, DLP500Y 및 DLP9000 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러
가시광선(420~700nm) DMD
DLP5500 — 0.55인치, XGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP6500FLQ — 0.65인치 1080p A형 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP6500FYE — 0.65인치 1080p s600 DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD) DLP670S — 0.67인치 2716x1600 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) DLP9000 — 0.9인치, WQXGA DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
하드웨어 개발
평가 보드
DLPLCR55EVM — 0.55 1024x768 S450 DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP5500 평가 모듈 DLPLCR65EVM — DLP® 0.65인치, 1080p, S600 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈(EVM) DLPLCR67EVM — DLP® 0.67인치, 2716x1600 어레이, S610 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈 DLPLCR90EVM — DLP® 0.90인치, WQXGA, Type A DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 평가 모듈 DLPLCRC900DEVM — DLP® LightCrafter™ 듀얼 DLPC900 평가 모듈 DLPLCRC900EVM — DLP® LightCrafter™ 싱글 DLPC900 평가 모듈

출시 정보

Uploaded Readme text file as an asset.

새 소식

  • Debug Functions tab added to GUI
펌웨어

DLPR900PROM-PREVIOUS — DLPC900 Configuration and Support Firmware

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

DLPR900PROM-PREVIOUS — DLPC900 Configuration and Support Firmware

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2025. 11. 18