TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Wintech Digital Systems Technology에 문의하십시오.
WDST-3P-PRO6500
개요
Wintech’s PRO6500 provides a modular, production ready optical engine supporting 0.65” 1080p resolution DMDs – the DLP6500FYE and DLP6500FLQ. This optical engine is optimized for 3D printing, 3D measurement and machine vision applications requiring maximum optical intensity.
DLP 컨트롤러 및 드라이버
가시광선(420~700nm) DMD
Wintech Digital Systems Technology의 사진
주문 및 개발 시작
광학 모듈
WINTECH-PRO6500 — Wintech DLP6500 Production Ready Optical Engine
WINTECH-PRO6500 — Wintech DLP6500 Production Ready Optical Engine
관련 설계 리소스
소프트웨어 개발
펌웨어
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.