WINSE-3P-ZRT512C-R454B-TI

개요

ZRT512C-R454B-4-냉매 센서 모듈은 TI MCU와 아날로그 장치를 통합한 스마트 적외선 타입으로, 비분산 적외선(NDIR) 원리를 활용해 냉매의 존재 여부를 감지하며, 우수한 선택성과 산소 비의존성을 제공합니다. 이 모듈은 완성도 높은 적외선 가스 감지 기술에 미세 가공 기술과 정교한 회로 설계를 결합하여 제작된 고성능의 컴팩트한 센서 모듈입니다. 사용이 간편하며 뛰어난 성능을 제공합니다.

특징
  • 작동 전압: 5~25V DC, 리플 <50mV;
  • 평균 전류: <30 mA(@12V);
  • 최대 전류: <60 mA(@12V);
  • 인터페이스 모드: XHD-4;
  • 통신 모드: RS485;
  • 응답 시간①: <10s;
  • 작동 온도 및 습도: -40~80 ℃,0~100% RH;
  • 크기: 54*34.9*28.83mm;
  • 무게: 45g(케이블 길이 600nm);
  • 수명: >15년;
  • 인증: UL 60335-2-40: 2022 및 IEC 60335-2-40: 2022.
DC/DC 컨버터
LMR54410 4V~36V, 1A, 80µA IQ 동기 SIMPLE SWITCHER® 전력 컨버터

 

RS-485 및 RS-422 트랜시버
THVD1500 ±8kV IEC ESD 보호와 최대 500kbps를 지원하는 5V RS-485 트랜시버

 

범용 MCU
MSPM0G1506 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 64KB 플래시 32KB SRAM 4Msps ADC 2개, 12비트 DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATHACL

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS745 전원 양호 기능을 지원하는 500mA, 저 IQ, 고정밀, 조정 가능한 초저 손실 전압 레귤레이터

 

션트 전압 레퍼런스
LM4041D 1% 정확도를 지원하는 조정 가능 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

 

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)
OPA2387 초고정밀, 제로 드리프트, 낮은 입력 바이어스 전류 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd의 사진

주문 및 개발 시작

광학 모듈

ZRT512C-R454B-A — R454B 센서 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

ZRT512C-R454B-A R454B 센서 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.