버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

BQSTUDIO-STABLE

Battery Management Studio (bqStudio) Software – stable version downloads for bq series of TI battery fuel gauges

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

Windows Installer for Battery Management Studio (bqStudio)

SHA-256 체크섬

Use this file with Battery Management Studio (bqStudio) Help menu to import the latest chemistries.

SHA-256 체크섬
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
배터리 모니터 및 밸런서
BQ76942 3 시리즈 ~ 10 시리즈 다중 셀 배터리 모니터 및 보호기 BQ76952 리튬 이온, 리튬 폴리머 및 LiFePO4를 위한 3s~16s의 고정밀 배터리 모니터 및 보호기
배터리 연료 게이지
BQ27220 싱글 셀 팩/시스템 측 CEDV 배터리 연료(가스) 게이지(미리 프로그래밍된 화학 성분 프로필 지원) BQ27320 단일 셀 팩/시스템 측 CEDV 배터리 연료(가스) 게이지 BQ27425-G1 시스템 측 Impedance Track™, 배터리 직접 연결을 지원하는 연료 게이지 | 가스 게이지 배터리 BQ27425-G2A LiCoO2 배터리용 시스템 측 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27425-G2B 시스템 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 LiMn2O4 배터리 BQ27520-G4 통합 LDO를 사용하는 시스템 측 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27530-G1 시스템 측 Impedance Track 연료(가스) 게이지(직접 배터리 연결) BQ27531-G1 bq2419x 충전기 컨트롤러용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27532-G1 bq2425x 충전기용 배터리 관리 유닛 Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27545-G1 싱글 셀, 팩 측, Impedance Track™ 연료 게이지 BQ27546-G1 DSBGA 패키지와 함께 사용되는 싱글 셀 Impedance Track™ 팩 측 연료 게이지 BQ27621-G1 동적 전압 상관 관계, 배터리 가스 게이지를 지원하는 시스템 측 연료 게이지 BQ27741-G1 통합 보호기를 갖춘 팩 측 Impedance Track™ 연료(가스) 게이지 BQ27742-G1 통합 보호 기능이 있는 싱글 셀 리튬 이온 배터리 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ27Z561 1 시리즈용 Impedance Track™ 통합 회로 가스 게이지 솔루션 BQ28Z610 1-2 시리즈 팩용 통합 보호기를 갖춘 배터리 연료 게이지 BQ34110 방전 방지 통합 모듈이 포함된 멀티 케미스트리 하이 셀 카운트 배터리 연료 게이지 BQ34210-Q1 오토모티브 등급 단일 셀 시스템 측 CEDV 연료 게이지 BQ34Z100-G1 멀티 케미스트리 Impedance Track™ 독립 연료 게이지 | 배터리 가스 게이지 BQ35100 비충전식 배터리(리튬 기본) 및 서비스 종료 모니터를 위한 배터리 연료 게이지 BQ4050 1~4 시리즈 CEDV 배터리 연료(가스) 게이지 BQ40Z50 1~4 시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 | 배터리 연료(가스) 게이지 BQ40Z50-R1 터보 모드 1.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ40Z50-R2 터보 모드 2.0을 지원하는 1~4시리즈 리튬 이온 배터리 팩 관리자 BQ40Z60 완전한 멀티 셀 배터리 관리자 | 배터리 연료(가스) 게이지 BQ40Z80 Impedance Track™ 가스 게이지 기술을 탑재한 2s~6s 배터리 팩 관리자 BQ78350 bq76940 모니터 제품군용 컴패니언 CEDV 연료 게이지 배터리 관리 컨트롤러 BQ78350-R1 CEDV 리튬 이온 가스 게이지 및 배터리 관리 컨트롤러 BQ78Z100 1 시리즈~2 시리즈용 Impedance Track™ 배터리 연료(가스) 게이지
배터리 충전기 IC
BQ24800 SMBus 1-4셀 벅 배터리 충전 컨트롤러로 하이브리드 전원 부스트 및 배터리 부스트 모드를 지원 BQ25720 전원 경로 및 USB-C® PD OTG를 지원하는 SMBus 1-4 셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러 BQ25723 전원 경로 및 USB-C® PD OTG를 지원하는 I²C 1-4 셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러 BQ25731 USB Type-C PD를 지원하는 I2C 1-5셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러 BQ25790 통합형, NVDC, 5A 1셀~4셀 스위치 모드 벅-부스트 배터리 충전기 BQ25792 듀얼 입력 셀렉터와 USB PD 3.0 OTG 출력을 지원하는 I2C 제어, 5A, 1-4 셀 벅 부스트 충전기

문서

Battery Management Studio (bqStudio) Documentation

새 소식

출시 정보

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including support for real-time watching, graphing, and logging, an easy interface to send commands, direct low-level communication and I/O, as well as automated and guided support for configuration, calibration, performing a learning cycle, and generating useful files for taking the device to production.

Older products such as bq20xxx and bq30xxx are not supported in bqStudio. Download the specific evaluation software from the appropriate product page. This version of bqStudio does not support chemistry updates newer than version 472.