버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

CC33XX-LINUX-MPU

CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 1.0.2.14
출시 날짜: 2026. 5. 5

CC33xx Linux MPU Windows Installer

SHA-256 체크섬

CC33xx Linux MPU Linux Installer

SHA-256 체크섬

CC33XX Yocto Image for AM335

SHA-256 체크섬

CC33XX Yocto Image for AM62

SHA-256 체크섬

CC33XX Yocto Image for AM62p

SHA-256 체크섬
제품
Wi-Fi 제품
CC3300 — SimpleLink™ Wi-Fi 6 컴패니언 IC CC3300MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6 컴패니언 모듈 CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC CC3301MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 모듈 CC3350 — SimpleLink™ 이중 대역(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 컴패니언 IC CC3350MOD — SimpleLinkTM 듀얼 밴드(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 컴패니언 모듈 CC3351 — SimpleLink™ 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC CC3351MOD — SimpleLink™ 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 모듈
하드웨어 개발
평가 보드
BP-CC3301 — SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈 BP-CC3301MOD — SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈 BP-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 듀얼 밴드 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈 M2-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 듀얼 밴드 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈

출시 정보

The CC33xx Linux MPU Software Package delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi Companion-IC devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.


This CC33xx Linux Software Package delivers components that enable operation of the Texas Instruments CC33xx Wi-Fi and BLE family of wireless transceivers on Linux platforms.

This is version 1.0.2.14 of the CC33xx Linux Software Package

The version is a production quality release for 2.4/5Ghz devices

Previous release was 1.0.2.13


This is a release for TI’s CC33xx devices supporting Wi-Fi 6 and BLE 5.4.


Components version:

  • FW version: 1.7.16.323
  • Driver version: 1.7.2.239
  • PHY version: 1.2.0.47.6.8.40.69
  • RAM Bootloader version: 1.0.0.31

새 소식

  • Bug fixes