버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

CC33XX-RTOS-MCU

CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: R9
출시 날짜: 2026. 5. 26
제품
Wi-Fi 제품
CC3300 — SimpleLink™ Wi-Fi 6 컴패니언 IC CC3300MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6 컴패니언 모듈 CC3301 — SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC CC3301MOD — SimpleLink™ Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 모듈 CC3350 — SimpleLink™ 이중 대역(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 컴패니언 IC CC3350MOD — SimpleLinkTM 듀얼 밴드(2.4 및 5GHz) Wi-Fi 6 컴패니언 모듈 CC3351 — SimpleLink™ 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 IC CC3351MOD — SimpleLink™ 이중 대역(2.4GHz 및 5GHz) Wi-Fi® 6 및 Bluetooth® 저에너지 컴패니언 모듈
하드웨어 개발
평가 보드
BP-CC3301 — SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈 BP-CC3301MOD — SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈 BP-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 듀얼 밴드 Wi-Fi 6 및 Bluetooth® 저에너지 BoosterPack™ 플러그인 모듈

문서

출시 정보

This CC33xx RTOS MCU Software Package delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments CC33xx Wi-Fi devices and Sitara family of microcontrollers (MCU).

This software toolkit provides the drivers for CC33xx devices to be used with a Real-Time Operating System (RTOS) on a microcontroller.


This is version R9 of the CC33xx RTOS MCU Software Package.

새 소식

  • Implemented full WPA2-WPA3 transition mode support
  • WLAN event handler now reports 802.11 deauth reason codes for disconnections and failed connection attempts
  • Added WLAN API for retrieving RSSI during active AP connection
  • Resolved firmware crashes during scan and connection operations
  • Resolved crashes when using STA and AP multirole and BLE