버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

LM656X0-CALC

LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: A1
출시 날짜: 2026. 2. 11

LM65680, LM65660 and LM65640 quickstart calculator

SHA-256 체크섬
제품
DC/DC 컨버터
LM65680 — 65V, 8A 저 IQ 동기식 스텝다운 컨버터 LM65680-Q1 — 저 EMI에 최적화된 오토모티브, 65V, 8A 동기식 벅 컨버터
하드웨어 개발
평가 보드
LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 평가 모듈

출시 정보

Welcome to the quickstart design tool for the LM65680, LM65660 and LM65640 converters. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this 65V, 8A/6A/4A converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

새 소식

  • Rev A1 initial release