버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

MMWAVE-SDK

mmWave software development kit (SDK)

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 03.06.02.00-LTS
출시 날짜: 2024. 2. 8

MMWAVE_SDK v 32-bit installer and dependent tools/components for Windows Host

SHA-256 체크섬

MMWAVE_SDK installer and dependent tools/components for Linux Host

SHA-256 체크섬
제품
산업용 mmWave 레이더 센서
IWR1443 — MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz mmWave 센서 IWR1642 — DSP 및 MCU가 통합된 싱글 칩 76GHz~81GHz mmWave 센서 IWR1843 — DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 산업용 레이더 센서 IWR1843AOP — 패키지, DSP 및 MCU에 안테나를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 산업용 레이더 센서 IWR6443 — MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 IWR6843 — 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 처리 기능 통합 IWR6843AOP — 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 통합 안테나 온 패키지(AoP) 포함
차량용 mmWave 레이더 센서
AWR1443 — MCU 및 하드웨어 가속기를 통합하는 싱글 칩 76~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR1642 — DSP 및 MCU를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR1843 — DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR1843AOP — 패키지, DSP 및 MCU에 안테나를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR6443 — MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR6843 — DSP, MCU 및 레이더 가속기를 통합하는 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서 AWR6843AOP — 안테나 온 패키지, DSP 및 MCU가 통합된 단일 칩 60GHz~64GHz 차량용 레이더 센서
하드웨어 개발
평가 보드
AWR1443BOOST — AWR1443 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 평가 모듈 AWR1642BOOST — AWR1642 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 평가 모듈 AWR1843AOPEVM — 단일 칩 76GHz~81GHz 차량용 레이더 센서용 AWR1843AOP 평가 모듈(EVM) AWR1843BOOST — AWR1843 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서 평가 모듈 AWR6843ISK — AWR6843 단일 칩 60GHz~64GHz 오토모티브 레이더 센서 안테나 플러그인 모듈 IWR1443BOOST — 단일 칩 77GHz mmWave 센서용 IWR1443 BoosterPack™ 평가 모듈 IWR1642BOOST — 단일 칩 77GHz mmWave 센서용 IWR1642 BoosterPack™ 평가 모듈 IWR1843BOOST — 단일 칩 77GHz mmWave 센서용 IWR1843 BoosterPack™ 평가 모듈 IWR6843AOPEVM — 단일 칩 60GHz 안테나-온-패키지(AoP) mmWave 센서용 IWR6843AOP 평가 모듈 IWR6843ISK — 단일 칩 60GHz 장거리 안테나 mmWave 센서용 IWR6843 평가 모듈

출시 정보

The mmWave SDK enables the development of millimeter wave (mmWave) radar applications using TI mmWave sensors (see list of supported Platform / Devices).The SDK provides foundational components which will facilitate end users to focus on their applications.In addition, it provides few demo applications which will serve as a guide for integrating the SDK into end - user mmWave application

새 소식

  • New Device Support : IWR6843 Safe and Secure devices (IWR6843ABSABL, IWR6843ABSABLR)