버전 선택

버전 선택

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.

PMBUS-DESIGN-TOOL

Support PMBus Interface for Buck Converters and Modules

버전 선택
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
최신 버전
버전: 1.0
출시 날짜: 2026. 5. 27
제품
DC/DC 컨버터
TPS544A28 4-V to 16-V input, 12-A, PMBus, synchronous step-down converter TPS544B28 4V~16V 입력, 20A, PMBus, 동기식 강압 컨버터 TPS544C27 4V~18V 입력, 35A, PMBus 및 SVID 동기식 강압 컨버터 TPS544E27 4V~18V 입력, 40A, PMBus 및 SVID 동기식 강압 컨버터 TPS546B25 4V~18V 입력, 25A, 적층형, PMBus 동기식 스텝다운 컨버터 TPS546B26 4V~16V 입력, 25A, PMBus 동기식 스텝다운 컨버터 TPS546E25 4V~18V 입력, 50A, 적층형 PMBus 동기식 강압 컨버터 TPS546E25W 4V to 18V input, 50A, synchronous buck converter with PMBus single-phase FCCM operation

출시 정보

Fusion Gui Preliminary

새 소식

  • Version A